ADM6384

最后购买期限

采用4引脚SC70封装的微处理器监控电路

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 精密电源监控
  • 31个复位阈值选项:1.58 V至5.0 V
  • 4个复位超时周期:1 ms、20 ms、140 ms和1120 ms
  • 手动复位输入
  • 复位输出级
  • 推挽低电平有效
  • 保证复位输出有效(VCC = 1 V)
  • 电源毛刺抑制
  • 额定温度范围:-40℃至+125°C
  • 4引脚SC70封装

ADM6384
采用4引脚SC70封装的微处理器监控电路
ADM6384-fbl ADM6384 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM6384的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览