添加到信号链设计器

ADM6348:  超低功耗、3引脚SOT-23微处理器复位电路,低电平有效开漏输出,1 μA电源电流

产品详情

ADM6326/ADM6328/ADM6346/ADM6348均为超低功耗微处理器监控电路,适合监控微处理器和电信应用中的电源。超低电源电流使这些器件非常适合低功耗便携式设备使用。

这些器件在上电、关断和掉电情况下提供复位输出。上电时,内部定时器使RESET (复位)保持置位状态至少100 ms。这样,微处理器会保持复位状态,直到电源达到稳定状态为止。

ADM6326和ADM6346提供低电平有效推挽复位输出。ADM6328和ADM6348提供低电平有效开漏复位输出,但需要使用外部上拉电阻。即使VCC低至1 V,复位输出仍然可以工作。复位比较器内置抗突波特性,使器件不受VCC的快速瞬变影响。

这些器件在2.2 V至4.63 V范围内提供以一定增量递增的24种复位阈值电压选项,因此适合监控各种不同的电源电压(请参考“订购指南”部分)。上述器件采用3引脚SOT-23封装,工作温度范围为−40°C至+85°C扩展温度范围。


应用
  • 电信
  • 微处理器系统
  • 台式电脑和笔记本电脑
  • 便携式设备
  • 特点和优势

    • 超低电源电流:1 μA(最大值,ADM6326/ADM6328)
    • 精密监控2.5 V、3 V、3.3 V、5 V供电轨
    • 复位阈值范围:2.2 V至4.63 V
    • 内置抗突波功能,不受负向VCC瞬变影响
    • 上电复位脉冲宽度:100 ms(最小值)
    • 2种复位输出选项 推挽RESET 输出(ADM6326/ADM6346) 开漏RESET 输出(ADM6328/ADM6348)
    • 上电复位脉冲宽度:100 ms(最小值)
    • 工作温度范围:−40°C至+85°C
    • 3引脚SOT-23封装

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADM6326/ADM6328/ADM6346/ADM6348: Ultralow Power, 3-Lead, SOT-23Microprocessor Reset Circuits Preliminary Data Sheet (Rev 0, 10/2009) (pdf, 282 kB) 产品数据手册 PDF
    Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) 产品选型指南 PDF
    Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) 产品选型指南 PDF
    New SOT Supervisors [PPT, Dec 2010]  (ppt, 551 kB)
    Supervisors for ultra low power (ADM6326/28/46/48), Dual Channel (ADM6305/6), Triple Channel (ADM6710Q), Quad Channel (ADM6710x), Quad Channel with negative rail monitoring (ADM6339).
    解决方案通报 PPT
    Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) 解决方案通报 PDF
    Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) 解决方案通报 PDF
    Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Supervisor Parametric Search
    Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADM6348 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADM6348-33ARTZ-R7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6348-34ARTZ-R7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6348-35ARTZ-R7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6348-36ARTZ-R7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6348-37ARTZ-R7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6348-38ARTZ-R7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6348-39ARTZ-R7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6348-40ARTZ-R7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6348-41ARTZ-R7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6348-42ARTZ-R7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6348-43ARTZ-R7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6348-44ARTZ-R7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6348-45ARTZ-R7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6348-46ARTZ-R7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片