添加到信号链设计器

ADM6346:  采用3引脚SOT-23封装的超低功耗微处理器复位电路

产品详情

ADM6326/ADM6328/ADM6346/ADM6348是超低功耗微处理器监控电路,适合在监控微处理器和电信应用中监控电源。其超低的供电电流使这些器件成为低功耗、便携式设备的理想之选。

这些器件可在上电、关断和电压不稳定时提供复位输出。上电时,内置计时器让复位引脚处于置位状态至少100ms,从而将微处理器保持在复位状态,直到电路稳定。

ADM6326和ADM6346包含一个低电平有效的推挽复位输出。ADM6328和ADM6348具有低电平有效的开漏复位输出,需要一个外部上拉电阻。此复位输出可在VCC低至1 V时保持工作状态。复位比较器具有内置的突波抑制功能,可使器件免受VCC上快速瞬变电压的影响。 24个复位阈值电压可选(在2.2V至4.63V之间,等量递增/减),使这些器件适合监测各种电压(请参考订购指南)。这些器件采用3引脚SOT-23封装,工作在−40℃至+85℃的扩展温度范围内。


应用
  • 电信
  • 微处理器系统
  • 桌上型电脑和笔记本电脑
  • 便携式设备
  • 特点和优势

    • 超低供电电流:1 μA(最大值,ADM6326/ADM6328)
    • 2.5 V、3 V、3.3 V和5 V电源轨的精密监控
    • 复位阈值:2.2 V至4.63 V
    • 突波抑制功能,免受负至VCC瞬变电压的影响
    • 上电复位脉冲宽度:100 ms(最小值)
    • 2个复位输出可选
      推挽复位(ADM6326/ADM6346)
      开漏复位(ADM6328/ADM6348)
    • 上电复位脉冲宽度:100 ms(最小值)
    • 工作温度范围:−40°C至+85°C
    • 3引脚SOT-23封装

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADM6326/ADM6328/ADM6346/ADM6348: Ultralow Power, 3-Lead, SOT-23Microprocessor Reset Circuits Preliminary Data Sheet (Rev 0, 10/2009) (pdf, 282 kB) 产品数据手册 PDF
    Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) 产品选型指南 PDF
    Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) 产品选型指南 PDF
    New SOT Supervisors [PPT, Dec 2010]  (ppt, 551 kB)
    Supervisors for ultra low power (ADM6326/28/46/48), Dual Channel (ADM6305/6), Triple Channel (ADM6710Q), Quad Channel (ADM6710x), Quad Channel with negative rail monitoring (ADM6339).
    解决方案通报 PPT
    Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) 解决方案通报 PDF
    Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) 解决方案通报 PDF
    Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Supervisor Parametric Search
    Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADM6346 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADM6346-33ARTZ-R7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6346-34ARTZ-R7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6346-35ARTZ-R7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6346-36ARTZ-R7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6346-37ARTZ-R7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6346-38ARTZ-R7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6346-39ARTZ-R7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6346-40ARTZ-R7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6346-41ARTZ-R7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6346-43ARTZ-R7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6346-44ARTZ-R7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6346-45ARTZ-R7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6346-46ARTZ-R7 产品状态: 量产 3 ld SOT-23 3 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片