添加到信号链设计器

ADM6316:  内置看门狗、手动复位功能的监控电路,推挽低电平有效

产品详情

微处理器系统的电源电压和代码执行完整性。片内看门狗定时器不仅能提供上电复位信号,若微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,还能复位微处理器。复位信号也可以由外部按钮,通过手动复位输入引脚置位。这七款器件具有不同的看门狗输入、手动复位输入和输出级配置组合,如表1所示。

每款器件均提供26种复位阈值选项,在2.5 V至5 V范围内,以100 mV递增。另外还有四个复位超时选项:1 ms、20 ms、140 ms和1120 ms(最小值),以及四个看门狗超时选项:6.3 ms、102 ms、1600 ms和25.6 s(典型值)。

ADM6316/ADM6317/ADM6318/ADM6319/ADM6320/ ADM6321/ADM6322采用5引脚SOT-23封装,功耗典型值仅为3 μA,适用于低功耗、便携式应用。

应用

  • 微处理器系统
  • 计算机
  • 控制器
  • 智能仪器
  • 便携式设备
  • 特点和优势

    • 26种复位阈值选项:
      2.5 V至5 V(以100 mV递增)
    • 4个复位超时选项:
      1 ms, 20 ms, 140 ms, 1120 ms(最小值)
    • 4种看门狗超时选项:
      6.3 ms, 102 ms, 1600 ms, 25.6 s(典型值)
    • 手动复位输入
    • 复位输出级
      推挽低电平有效
      开漏低电平有效
      推挽高电平有效
    • 低功耗:5 μA
    • 保证复位输出有效(VCC = 1 V)
    • 电源干扰抑制
    • 额定温度范围为工业温度范围
    • 5引脚SOT-23封装

    ADM6316功能框图

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Supervisor Parametric Search
    Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADM6316 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADM6316AY27ARJZ-R7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.51 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    ADM6316AY29ARJZ-R7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.51 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADM6316AZ29ARJZ-R7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.51 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    ADM6316BX30ARJZ-R7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.51 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6316BX46ARJZ-R7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.51 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6316CW25ARJZ-R7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.51 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    ADM6316CY26ARJZ-R7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.51 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    ADM6316CY29ARJ-RL7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.59 N  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6316CY29ARJZ-R7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.51 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6316CY46ARJ-RL7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.59 N  材料信息 查看PCN 订购
    ADM6316CY46ARJZ-R7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.51 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6316DZ26ARJ-RL7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.59 N  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6316DZ26ARJZ-R7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.51 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM6316DZ31ARJ-RL7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.59 N  材料信息 查看PCN 订购
    ADM6316DZ31ARJZ-R7 产品状态: 量产 5 ld SOT-23 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.51 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片