这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
ADM1818
量产提供手动按钮选项的微处理器监控电路,采用SOT-23封装
- 产品模型
- 5
Viewing:
概述
- 可靠的低成本电压监控器,具有复位输出
- 适合监控2.5 V、3 V、3.3 V、5 V电源电压
- 复位阈值电平:4.62 V、4.35 V、3.06 V、2.88 V、2.55 V、2.31 V、2.18 V(典型值)
- 提供高/低电平有效推挽输出选择(ADM1810、ADM1812、ADM1815、ADM1817)
- 提供开漏输出选择(ADM1811、ADM1813、ADM1816、ADM1818)
- 可以结合手动按钮产生复位信号(ADM1813、ADM1818)
- 微处理器系统初始化更安全
- 提供3引脚SOT-23和SC70封装
ADM181x系列电压监控电路可以用于电压高于或低于预定值时需要复位的电子系统的任何应用。
ADM181x系列内置“复位延迟时间”特性,因此这些器件能够针对电子系统提供安全启动。系统初始化之前,电源必须稳定下来。利用ADM181x系列,可以确保系统复位并开始安全初始化系统之前,电源具有150 ms(典型值)的稳定时间。
ADM181x系列微处理器复位电路采用低成本、节省空间的SOT-23封装。
参考资料
产品选型指南 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADM1818-10AKSZ-RL7 | 3-Lead SC70 | ||
| ADM1818-10ARTZ-RL7 | 3-Lead SOT-23 | ||
| ADM1818-20ARTZ-RL7 | 3-Lead SOT-23 | ||
| ADM1818-5ARTZ-RL7 | 3-Lead SOT-23 | ||
| ADM1818-R23AKSZ-R7 | 3-Lead SC70 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 26, 2010 - 10_0008 Halogen Free Material Change for SC_70 Products |
||
| ADM1818-10AKSZ-RL7 | ||
| ADM1818-R23AKSZ-R7 | ||
|
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| ADM1818-10ARTZ-RL7 | ||
| ADM1818-20ARTZ-RL7 | ||
| ADM1818-5ARTZ-RL7 | ||
|
7月 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| ADM1818-10AKSZ-RL7 | ||
| ADM1818-10ARTZ-RL7 | ||
| ADM1818-20ARTZ-RL7 | ||
| ADM1818-5ARTZ-RL7 | ||
| ADM1818-R23AKSZ-R7 | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM1818的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论