ADM6820: FET驱动Simple Sequencer™简单时序控制器,具有电容可调延迟特性 |
ADM6819和ADM6820均为简单电源时序控制器,具有FET驱动能力,用于增强N沟道MOSFET。这些器件可以监控一个主电源电压,并针对副电源启用/禁用外部N沟道FET。ADM6819能够监控两个电源。需要对两个以上电源电压进行时序控制时,可以将多个ADM6819/20器件级联来实现。这些器件采用2.7 V至5.5 V电源供电。
内部比较器利用VSET引脚监控主电源。该比较器的输入通过主电源的电阻分压器从外部设置。当VSET引脚的电压升至比较器阈值以上时,GATE输出上的内部电荷泵便会增强副电源FET。ADM6819具有一个使能(EN)引脚,它将信号馈入附加比较器和基准电压电路的输入端。该引脚可以用作数字使能或副电源正常比较器,以监控副电源,并且只有两个电源均有效时才启用GATE。当两个内部比较器输入均高于阈值时,便会发生200 ms固定超时,然后才会驱高GATE并启用副 ...More
ADM6819和ADM6820均为简单电源时序控制器,具有FET驱动能力,用于增强N沟道MOSFET。这些器件可以监控一个主电源电压,并针对副电源启用/禁用外部N沟道FET。ADM6819能够监控两个电源。需要对两个以上电源电压进行时序控制时,可以将多个ADM6819/20器件级联来实现。这些器件采用2.7 V至5.5 V电源供电。
内部比较器利用VSET引脚监控主电源。该比较器的输入通过主电源的电阻分压器从外部设置。当VSET引脚的电压升至比较器阈值以上时,GATE输出上的内部电荷泵便会增强副电源FET。ADM6819具有一个使能(EN)引脚,它将信号馈入附加比较器和基准电压电路的输入端。该引脚可以用作数字使能或副电源正常比较器,以监控副电源,并且只有两个电源均有效时才启用GATE。当两个内部比较器输入均高于阈值时,便会发生200 ms固定超时,然后才会驱高GATE并启用副电源。
ADM6820只有一个比较器,它位于SETV引脚上,其超时周期可通过SETD引脚上的单个外部电容进行调整。ADM6819/20采用6引脚小型SOT-23封装。
应用
| Part# | # Supplies Monitored | Volt Monitoring Accuracy | # Output Drivers | FET Drive/Enable Output | Sequencing | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM1085 | 1:Cascadeable | 7% | 1 | Enable | Up | 6 ld SC70 | $0.34 |
| ADM1086 | 1:Cascadeable | 7% | 1 | Enable | Up | 6 ld SC70 | $0.34 |
| ADM1087 | 1:Cascadeable | 7% | 1 | Enable | Up | 6 ld SC70 | $0.34 |
| ADM1088 | 1:Cascadeable | 7% | 1 | Enable | Up | 6 ld SC70 | - |
| ADM1184 | 4:Cascadeable | 0.8% | 4 | Enable | Up | 10-Lead MSOP | $2.42 |
| ADM1185 | 4:Cascadeable | 0.8% | 4 | Enable | Up | 10-Lead MSOP | $1.21 |
| ADM1186 | 4:Cascadeable | 0.8% | 4 | Enable | Up & Down | 16 ld QSOP, 20-ld QSOP | $3.02 |
| ADM6819 | 2:Cascadeable | 2.6% | 1 | FET Drive | Up | 6-ld SOT-23 | $1.21 |
| ADM6820 | 2:Cascadeable | 2.6% | 1 | FET Drive | Up | 6-ld SOT-23 | $1.21 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| 产品型号 | 产品状态 | 封装 | 引脚 | 温度范围 | 报价* (100-499) |
报价* (1000 pcs.) |
生产供货情况** | 符合ROHS规定 | 查看PCN | 样片车 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM6820ARJZ-REEL7 | 量产 | 6 ld SOT-23 | 6 | 工业 | - | $ 1.21 | 12/18/2009 | Y 材料声明 | 查看PCN | 添加到样片车 | 添加到购物车 |
*这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
**样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。