content here.
content here.

ADM6819:  FET驱动Simple Sequencer™简单时序控制器,具有200 ms固定延迟特性

ADM6819和ADM6820均为简单电源时序控制器,具有FET驱动能力,用于增强N沟道MOSFET。这些器件可以监控一个主电源电压,并针对副电源启用/禁用外部N沟道FET。ADM6819能够监控两个电源。需要对两个以上电源电压进行时序控制时,可以将多个ADM6819/20器件级联来实现。这些器件采用2.7 V至5.5 V电源供电。

内部比较器利用VSET引脚监控主电源。该比较器的输入通过主电源的电阻分压器从外部设置。当VSET引脚的电压升至比较器阈值以上时,GATE输出上的内部电荷泵便会增强副电源FET。ADM6819具有一个使能(EN)引脚,它将信号馈入附加比较器和基准电压电路的输入端。该引脚可以用作数字使能或副电源正常比较器,以监控副电源,并且只有两个电源均有效时才启用GATE。当两个内部比较器输入均高于阈值时,便会发生200 ms固定超时,然后才会驱高GATE并启用副 ...More

ADM6819:  FET驱动Simple Sequencer™简单时序控制器,具有200 ms固定延迟特性

Product Description

ADM6819和ADM6820均为简单电源时序控制器,具有FET驱动能力,用于增强N沟道MOSFET。这些器件可以监控一个主电源电压,并针对副电源启用/禁用外部N沟道FET。ADM6819能够监控两个电源。需要对两个以上电源电压进行时序控制时,可以将多个ADM6819/20器件级联来实现。这些器件采用2.7 V至5.5 V电源供电。

内部比较器利用VSET引脚监控主电源。该比较器的输入通过主电源的电阻分压器从外部设置。当VSET引脚的电压升至比较器阈值以上时,GATE输出上的内部电荷泵便会增强副电源FET。ADM6819具有一个使能(EN)引脚,它将信号馈入附加比较器和基准电压电路的输入端。该引脚可以用作数字使能或副电源正常比较器,以监控副电源,并且只有两个电源均有效时才启用GATE。当两个内部比较器输入均高于阈值时,便会发生200 ms固定超时,然后才会驱高GATE并启用副电源。

ADM6820只有一个比较器,它位于SETV引脚上,其超时周期可通过SETD引脚上的单个外部电容进行调整。ADM6819/20采用6引脚小型SOT-23封装。

应用

  • 多电压系统
  • 双电压微处理器/FPGA/ASIC/DSP/
  • 网络处理器
  • 电信和数据通信系统
  • 个人计算机/服务器应用
    • 单芯片实现对两个电源的时序控制
    • 片上电荷泵全面增强N沟道FET
    • 可调主电源监控器可监控低至0.62 V的电压
    • 实现200 ms固定延迟
    • 从主电源正常到副电源的延迟
    • 逻辑/模拟驱动ENABLE输入
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C
    • 采用6引脚小型SOT-23封装
    • 与MAX6819引脚兼容
    • # Supplies Monitored: 2:Cascadeable
    • # Output Drivers: 1
    • Programming Method: Analog
    • Package: 6-ld SOT-23
    • Volt Monitoring Accuracy: 2.6%
    • FET Drive/Enable Output: FET Drive

    ADM6819功能框图

    Part# # Supplies Monitored Volt Monitoring Accuracy # Output Drivers FET Drive/Enable Output Sequencing Package Price* (1000-4999)
    ADM1085 1:Cascadeable 7% 1 Enable Up 6 ld SC70 $0.34
    ADM1086 1:Cascadeable 7% 1 Enable Up 6 ld SC70 $0.34
    ADM1087 1:Cascadeable 7% 1 Enable Up 6 ld SC70 $0.34
    ADM1088 1:Cascadeable 7% 1 Enable Up 6 ld SC70 -
    ADM1184 4:Cascadeable 0.8% 4 Enable Up 10-Lead MSOP $2.42
    ADM1185 4:Cascadeable 0.8% 4 Enable Up 10-Lead MSOP $1.21
    ADM1186 4:Cascadeable 0.8% 4 Enable Up & Down 16 ld QSOP, 20-ld QSOP $3.02
    ADM6819 2:Cascadeable 2.6% 1 FET Drive Up 6-ld SOT-23 $1.21
    ADM6820 2:Cascadeable 2.6% 1 FET Drive Up 6-ld SOT-23 $1.21

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    价格、封装以及购买

    Help

    产品型号
    产品型号是指能够购买或者索取样片的某类产品的具体型号。

    产品状态
    产品状态指该产品当前的生存周期。它指下面四个阶段之一:
    • 预发布:该产品型号尚未投入正式生产,但是可以提供样片。
    • 生产:该产品型号目前已在生产,可以购买和索取样片。
    • 停产前限时购买:该型号已经计划停产,但仍然可以在限定的时间内购买。
    • 停产:该型号产品已经停产,不再提供。本表格中列出的其它型号产品仍可以供货(如果这些型号不处于停产状态)。
    封装说明
    这种集成电路(IC)的封装说明,例如:DIP,SOIC和BGA封装。评估板是一块用来演示器件性能的试验板,该器件也包含在该评估板上。

    欲详细了解封装图和化学成份请访问:  封装网页

    引脚数
    引脚数是指该器件的引脚、球状焊点或焊盘的数量。产品技术资料中提供引脚排列图和引脚功能描述。

    温度范围
    这是指该器件允许的工作温度范围。以下为所规定的三种温度范围:
    • 民用温度范围:0 ºC~+70 ºC
    • 军用温度范围:-55ºC ~+125ºC
    • 工业用温度范围:不同型号的产品的温度范围可能不同。欲了解更多信息,请查阅产品技术资料。
    • 汽车工作温度范围:-40 ℃~ +125 ℃
    报价
    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    无铅封装产品
    ADI公司由于对应用环境的考虑,提供许多无铅(Pb)封装产品。欲获知更多关于无铅封装产品的信息,请访问我们的 Pb 无铅(Pb)封装产品网页。

    View PCN
    这是有关这款型号的产品变更通知(PCN)列表。点击链接以查看PCN详情。如需了解ADI PCN过程的更多信息,请访问我们的 PCN政策声明页面。

    *这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。
    **样片供货情况可能好于生产供货,请将样片放入购物车,以查看样片供货情况。