添加到信号链设计器

ADP3654:  高速、双通道、4 A MOSFET驱动器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP3654是大电流、双通道高速驱动器,能够驱动两个独立的N沟道功率MOSFET。该驱动器采用工业标准外形尺寸,增加了高速开关性能。

宽输入电压范围使驱动器能够同时与模拟和数字PWM控制器兼容。

数字电源控制器由低压电源供电,驱动器由较高电压电源供电。ADP3654增加了UVLO和迟滞功能,与低压数字控制器配合使用时支持较高电压电源的安全启动和关断。

该驱动器采用散热增强型SOIC_N_EP和MINI_SO_EP封装,在较小印刷电路板(PCB)面积内可最大限度地提升高频和大电流开关性能。

特点和优势

  • 兼容工业标准的引脚排列
  • 大电流驱动能力
  • 精密UVLO比较器,带迟滞功能
  • 3.3 V 兼容输入
  • 负载为2.2 nF时的上升时间和下降时间:10 ns(典型值)
  • 通道间匹配的传播延迟
  • 快速传播延迟
  • 电源电压:4.5 V至18 V
  • 可并联的双路输出
  • 结温范围:−40°C至+125°C
  • 散热增强型封装:8引脚SOIC_N_EP和8引脚MINI_SO_EP

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP3654: High Speed, Dual, 4 A MOSFET Driver (Rev 0, 08/2010) (pdf, 290 kB) 产品数据手册 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADP3654 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP3654ARDZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP 8 工业 Tube, 98 $ 0.84 $ 0.74 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP3654ARDZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.74 Y  材料信息 通知我 订购
ADP3654ARDZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP 8 工业 Reel, 2500 - $ 0.74 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP3654ARHZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP_ED 8 工业 Tube, 50 $ 0.76 $ 0.66 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP3654ARHZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP_ED 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.66 Y  材料信息 通知我 订购
ADP3654ARHZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP_ED 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.66 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片