添加到信号链设计器

ADP320:  三通道、200 mA、低噪声、高PSRR电压调节器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP320是一款200 mA三路输出LDO,集高电源抑制比(PSRR)、低噪声、低静态电流和低压差于一体,非常适合对性能和电路板空间要求严苛的无线应用。

ADP320三通道LDO的低静态电流、低压差和宽输入电压范围可延长便携式设备的电池使用时间。在频率高达100 KHz时,该器件能保持60 dB以上的电源抑制性能,而所需的电压裕量则很低。与LDO竞争产品相比,ADP320的噪声低得多,而且不需要噪声旁路电容。

ADP320提供16引脚3x3mm小型LFCSP封装,利用1 μF ±30%小陶瓷输出电容便可稳定工作,因此能以最小的电路板面积满足各种便携式电源需求。

ADP320在0.8 V至3.3 V范围内可提供多种输出电压组合,并提供过流和热保护,防止器件在不利条件下受损。


应用
  • 移动电话
  • 数码相机和音频设备
  • 便携式和电池供电设备
  • 便携式医疗设备
  • 后置DC-DC调节

特点和优势

  • 偏置电压范围(VBIAS):2.5 V至5.5 V
  • LDO 输入电压范围(VIN1/VIN2、VIN3):1.8 V至5.5 V
  • 三个200 mA低压差调节器
  • 16 引脚3x3mm LFCSP封装
  • 初始精度:±1%
  • 利用1 μF陶瓷输出电容便可稳定工作
  • 无需噪声旁路电容
  • 三个独立的逻辑控制使能引脚
  • 过流和热保护
  • 主要规格特性
  • 高电源抑制比(PSRR)
  • PSRR:76dB(1 kHz以下)
    PSRR:70dB(10 kHz)
    PSRR:60 dB(100 kHz)
    PSRR:40 dB(1 MHz)
  • 低输出噪声
    29 μV rms (典型值, VOUT = 1.2 V)
    55 μV rms (典型值, VOUT = 2.8 V)
  • 出色的瞬态响应性能
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP320: Triple, 200 mA, Low Noise, High PSRR Voltage Regulator (Rev A, 04/2011) (pdf, 709 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1072: 在系统中成功运用低压差稳压器  (pdf, 484 kB)
本文将讨论基本的LDO拓扑,解释关键的性能指标,并展示低压差稳压器在系统中的应用。
应用笔记 PDF
AN-1072: How to Successfully Apply Low Dropout Regulators  (pdf, 105 kB)
This application note reviews the basic LDO topology, explains key specifications, and shows the application of low dropout voltage regulators in systems.
应用笔记 PDF
Introduction to ADIsimPower
ADIsimPower is a smart selector and a collection of downloadable tools that produce complete and optimized power designs. Schematic, bill of materials, and performance data are customized to your specific needs in minutes.
Videos HTML
AN-1072: 在系统中成功运用低压差稳压器  (pdf, 484 kB)
本文将讨论基本的LDO拓扑,解释关键的性能指标,并展示低压差稳压器在系统中的应用。
技术资料 PDF
Integrated Power Solutions for Altera FPGAs  (pdf, 2460 kB) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADI Linear Regulator Design Tool and Parametric Search  (zip)
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ADIsim Design/Simulation Tools ZIP
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

输入参数值,然后点击ADIsimPower查找电源管理解决方案。 Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
可用系统电压 工作电压轨 负载电流
Vin (最小值) V Vin (最大值) V Vout V Iout A

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADP320 型号选项