添加到信号链设计器

ADP198:  采用反向电流阻挡的1 A逻辑控制型高端负载开关

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP198是一款高端负载开关,采用1.65 V至6.5 V电源供电,可防止电流反向从输出端流向输入端。负载开关可提供电源域隔离,有助于保持子系统隔离和独立供电,从而降低功耗。ADP198内置一个低导通电阻P沟道MOSFET,支持1 A以上的连续负载电流。ADP198具有2.5 μA的低静态电流和超低关断电流,因此非常适合电池供电的便携式设备使用。借助内置的使能逻辑电平转换器,ADP198可兼容现代处理器和GPIO控制器。LFCSP封装还允许用户对启动时间进行编程,以控制上电时的浪涌电流。

ADP198采用4引脚、1 mm x 1 mm、0.5 mm间距、超小型WLCSP封装。此外还提供8引脚2 mm x 2 mm x 0.55 mm、0.5 mm间距LFCSP封装。

应用
- 移动电话
- 数码相机和音频设备
- 便携式和电池供电设备

特点和优势

  • 低 RDSON :50 mΩ (3.3 V,WLCSP)
  • 低输入电压范围:
    1.65 V至6.5 V
  • 连续工作电流:1 A
  • 内置用于控制逻辑的电平转换器,以1.5 V逻辑工作
  • 低静态电流:2.5 µA (VIN = 2.8 V)
  • 低关断电流:0.1 μA (VIN = 2.8)
  • 反向电流阻挡
  • 可编程启动时间
  • 4引脚、1 mm × 1 mm、0.5 mm间距超小型WLCSP封装
  • 8引脚2x2小型LFCSP(引脚架构芯片级封装)

ADP198 应用电路图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP198: Logic Controlled, 1 A, High-Side Load Switch with Reverse Current Blocking Data Sheet (Rev E, 07/2012) (pdf, 737 kB) 产品数据手册 PDF
UG-230: ADP198 Evaluation Board User Guide  (pdf, 406 kB) 用户指导 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADP198 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP198ACBZ-11-R7 产品状态: 量产 4 ball WLCSP (1.02x.95) 4 工业 Reel, 3000 - $ 0.35 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP198ACBZ-R7 产品状态: 量产 4 ball WLCSP (1.02x.95) 4 工业 Reel, 3000 - $ 0.35 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP198ACPZ-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (2x2mm w/1.6x1.1 EP) 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.35 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADP198 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP198CP-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 60.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭