添加到信号链设计器

ADP197:  逻辑控制的高端电源开关5V、3A

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP197是一款高端负载开关,采用1.8 V至5.5 V电源供电。该负载开关可提供电池域隔离,有助于扩大电源域隔离范围。它内置一个低导通电阻N沟道MOSFET,支持3 A以上的连续电流,功率损耗极小。ADP197具有18 μA的低静态电流和超低关断电流,因此非常适合电池供电的便携式设备使用。借助内置的使能逻辑电平转换器,ADP197可兼容多种处理器和GPIO控制器。

如果结温超过125°C,过温保护电路就会激活,保护器件本身及下游电路免受损害。

ADP197不但拥有出色的工作性能,而且占用的印刷电路板(PCB)空间极小,面积不到1.5 mm2,高度仅0.60 mm。

ADP197采用6引脚、1 mm x 1.5 mm、0.5 mm间距、超小型WLCSP封装。

特点和优势

  • 低输入电压范围:1.8 V至5.5 V
  • 低输入电压范围:1.8 V至5.5 V
  • 连续工作电流:3 A (70°C)
  • 1.2 V逻辑兼容使能输入
  • 低静态电流:18 µA(VIN < 3 V)
  • 低静态电流:30 µA(VIN = 5 V)
  • 过温保护
  • 超低关断电流:<1 μA
  • 6引脚、1.0 mm × 1.5 mm、0.5 mm间距超小型WLCSP封装

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP197: 5 V, 3 A Logic Controlled High-Side Power Switch Datasheet (Rev B, 05/2012) (pdf, 262 kB) 产品数据手册 PDF
UG-228: Evaluating the ADP197 Amber High-Side Power Switch  (pdf, 241 kB) 用户指导 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADP197 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADP197评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP197CB-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 60.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭