添加到信号链设计器

ADM1276:  集成PMBus接口的热插拔控制器和数字电源及电能监控器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADM1276是一款热插拔控制器,允许将电路板插入带电背板或从带电背板移除。该器件集成12位模数转换器(ADC),可通过PMBus接口来进行电流和电压回读。

负载电流利用内部电流检测放大器测量,通过SENSE+引脚和SENSE-引脚测量电源路径内检测电阻两端的电压。默认限值设置为20 mV,如果需要,可通过内部基准电压源至ISET引脚的电阻分压器网络对该限值进行调整。

ADM1276通过GATE引脚控制电源路径内外部N沟道FET的栅极电压,从而限制流经检测电阻的电流,检测电压(因而负载电流)维持在预设最大值以下。ADM1276通过限制FET保持开启(电流处于最大值时)的时间保护外部FET,该电流限制时间通过选择连接至TIMER引脚的电容来设置。此外,可使用折返电阻网络随FET两端的电压增加而主动降低电流限制,这有利于保持FET内的恒定功率,从而有效遵循安全工作区(SOA)要求。

短路时,快速内部过流检测器在370 ns内作出响应,通知栅极关断,1500 mA下拉器件可确保快速FET响应。ADM1276提供过压(OV)和欠压(UV)保护,其阈值通过UV和OV引脚上的外部电阻分压器设置。如果使用FLB引脚来监控输出,PWRGD信号可用于检测输出电源何时有效。GPO引脚可配置为各种输出信号,达到设定的电流或电压电平时,该引脚可以置位。

12位ADC可测量检测电阻内的电流,并测量SENSE+引脚上的电源电压或输出电压。PMBus接口允许控制器读取来自ADC的电流和电压数据。测量可通过PMBus命令启动,或者ADC可连续运行,用户视需要随时读取最新转换数据。根据ADR引脚的连接方式,最多可选择4个唯一PMBus地址。

ADM1276采用20引脚LFCSP封装,并具有一个LATCH引脚,该引脚可配置为在发生过流故障时自动重试或锁定。

应用

  • 电源监控和控制/功率预算
  • 中央交换局设备
  • 电信与数据通信设备
  • PC/服务器

特点和优势

  • 可控制2 V至20 V范围内的电源电压
  • 短路响应时间:370 ns
  • 通过电阻编程在5 mV至25 mV进行电流限制
  • 精度达到±1%,支持通过12位ADC进行电流、VIN/VOUT回读
  • 电荷泵式栅极驱动多个外部N沟道FET
  • 高栅极驱动电压确保实现最低RDSON
  • 利用折返实现更严密的FET SOA保护
  • 可对电流默认值执行自动重试或锁定
  • 符合SOA的可编程限流定时器
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADM1276 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADM1276:带PMBus接口的热插拔控制器和数字电源及电能监控器 (Rev A, 07/2011) (pdf, 914 kB) 产品数据手册 PDF
ADM1276: Hot Swap Controller and Digital Power and Energy Monitoring with PMBus Interface Data Sheet (Rev B, 04/2013) (pdf, 622 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1135: ADC采样信息ADM1275/ADM1276/ADM1075  (pdf, 171 kB) 应用笔记 PDF
AN-1135: ADC Sampling Information ADM1275/ADM1276/ADM1075  (pdf, 171 kB) 应用笔记 PDF
Webcast: Hot Swap Design, How to Get it Right
This webcast closely examines the components of a hot swap design and find out what's critical to getting it right.
在线研讨会 WEBCAST
UG-353: Hot Swap and Power Monitor Software  (pdf, 478 kB) 用户指导 PDF
UG-241: Using the Simulation Model for the ADM1275 and ADM1276  (pdf, 417 kB) 用户指导 PDF
UG-263:评估ADM1275和ADM1276  (pdf, 434 kB) 用户指导 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
UG-241: Using the Simulation Model for the ADM1275 and ADM1276  (pdf, 417 kB) ADIsim Design/Simulation Tools PDF
Hot Swap Controller Simulaton Model
Simulation model to help users simulate their designs with ADM1275 or ADM1276 hot swap controls.
所有的SPICE模块 HTML
Hot-Swap & Power Monitoring Evaluation Software
Requires the ADMxxxx Common Run-time to be installed in order to provide driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors.
评估软件 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADM1276 型号选项
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADM1276 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADM1276EBZ 产品状态: 量产 60A Hot Swap Evaluation kit using ADM1276-3 $ 120.00 -
USB-SDP-CABLEZ 产品状态: 量产 USB to Serial I/O Interface. One is required and can support multiple eval kits. $ 89.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭