添加到信号链设计器

ADM1175:  热插拔控制器和数字电源监控器,配有转换引脚

产品详情

ADM1175是一款集成式热插拔控制器与电流检测放大器,通过一个片内12位模数转换器(ADC)提供数字电流和电压监控,通信采用I2C 接口进行。

内部电流检测放大器通过VCC引脚和SENSE引脚,可检测电源路径中检测电阻上的电压。

ADM1175通过GATE引脚控制电源路径中一个外部N-沟道FET的栅极电压,从而限制流经该检测电阻的电流。检测电压(因而涌入电流)保持在最大预设值以下。

ADM1175限制最大电流流经该FET的时间,进而保护外部FET。这一电流限制周期通过选择TIMER引脚上连接的电容来设置。此外,该器件还能防范热插拔完成时可能会发生的过流情况。当发生短路时,检测电阻中的电流超过过流跳闸阈值,FET将立即拉低GATE引脚而切断。

12位ADC可以测量检测电阻中的电流以及VCC引脚上的电源电压。利用工业标准I2C 接口,控制器可以从ADC读取电流和电压数据。测量可以通过 I2C 指令或转换(CONV)引脚启动。当需要同步多个ADM1175器件的读取操作时,CONV引脚特别有用。或者,ADC也可以连续运行,用户可以在需要的任何时候读取最新转换数据。根据ADR引脚的连接方式,最多可以创建四个唯一的I2C 地址。

ADM1175采用10引脚MSOP封装。

应用

  • 电源监控/电源预算
  • 中央交换局设备
  • 电信与数据通信设备
  • 个人计算机/服务器
  • 数据手册, Rev. B, 2/08

    特点和优势

    • 能够将电路板安全地插入带电背板或拔出
    • 控制电源电压范围:3.15 V至16.5 V
    • 精密电流检测放大器
    • 精密电压输入
    • 12位ADC用于电流和电压回读
    • 为外部N-沟道FET提供电荷泵栅极驱动
    • 10引脚MSOP封装
    • 转换启动引脚(CONV)
    • 可调模拟电流限值,带断路器
    • ±3% 精确热插拔电流限值
    • 快速响应限制峰值故障电流
    • 电流故障时自动重试或自锁
    • 可通过TIMER引脚编程设置热插拔时序
    • 高电平有效和低电平有效ON/ONB引脚选择
    • I2C 快速模式兼容接口(最大400 kHz)

    ADM1175功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADM1175: Hot Swap Controller and Digital Power Monitor with Convert Pin Datasheet (Rev C, 06/2012) (pdf, 644 kB) 产品数据手册 PDF
    Webcast: Hot Swap Design, How to Get it Right
    This webcast closely examines the components of a hot swap design and find out what's critical to getting it right.
    在线研讨会 WEBCAST
    ADM1175/ADM1176/ADM1177/ADM1178评估套件  (pdf, 1279 kB) 评估板套件使用手册 PDF
    UG-404:USB-SDP-CABLEZ串行接口板  (pdf, 529 kB)
    USB-SDP-CABLEZ主要用来与某些ADI评估板进行通信。
    用户指导 PDF
    Dual Buck Controller Cuts Bill-of-material Costs by 15 Percent
    (EE Times, 6/6/2006)
    产品评述 HTML
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) 概况 PDF
    Hot Swap And Power Monitoring Bulletin  (pdf, 3226 kB) 解决方案通报 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADM1175-78 & ADM1191-92 Evaluation Software
    This version of software supports Windows XP, Windows Vista, and Windows 7 and is recommended for new installations. It requires the ADMxxxx Common Run-time to be installed in order to provide driver support for the all supported I2C interfaces. This includes the USB-SDP-CABLEZ, USB-SMBUS-CABLEZ and USB-5PSMBUS-CABLEZ interfaces.
    评估软件 HTML
    ADMxxxx Common Run-Time
    This run-time installer is shared between the SuperSequencer, ADM1175-92 and ADM1293/4 and the Hot Swap and Power Monitor tools. Contains driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors.
    评估软件 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADM1175 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADM1175-1ARMZ-R7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 2.53 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM1175-2ARMZ-R7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 2.53 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM1175-3ARMZ-R7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 2.53 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADM1175-4ARMZ-R7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 2.53 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADM1175评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-ADM1175EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 151.80 -
    USB-SDP-CABLEZ 产品状态: 量产 USB to Serial I/O Interface. Required. Only one neeed for multiple eval kits. $ 89.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭