添加到信号链设计器

ADM1075:  集成PMBus接口的-48 V热插拔控制器和数字电源监控器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADM1075是全功能负电压热插拔控制器,具有恒定的电源折返并支持高精度数字电流电压测量,允许将电路板安全地插入-48 V带电背板或拔出。它能提供精确和鲁棒的限流功能,保护器件免受瞬态和非瞬态短路、过压、欠压状况影响。ADM1075通常在-35 V至-80 V的负电压下工作,由于分流调节的作用,它的抗电压瞬变能力极强。其工作范围由于分流调节器而有所不同,可由10 V电压轨直接供电以减少分流功率损耗(详情参考“为ADM1075供电”部分)。   

某些型号可提供满量程电流限制(25 mV或50 mV)。使用外部电阻时,最大电流限制由检测电阻、RSENSE和ISET引脚上的输入电压共同设置。这样就能精调跳变电压,进而可以使用标准检测电阻。通过控制外部N沟道FET的栅极驱动,浪涌电流被限制在可编程值以下。内置软启动功能允许利用软启动(SS)引脚上的外部电容控制浪涌电流特性。

更多信息,请参考数据手册。

产品聚焦

  1. 恒定的电源折返
    通过PLIM电阻分压器设置最大FET功率。从而简化保持FET SOA的设计。
  2. 可调电流限值
    电流限值可通过ISET引脚调节,因此可使用标准检测电阻。
  3. 12位ADC。
    精确测量电压、电流、功率。可持续计算能耗。
  4. PMBus 接口。
    PMBus快速模式兼容接口,用于回读状态和数据寄存器,并设置报警和故障限值。
  5. 记录故障。
    锁存状态寄存器提供有用的调试信息,帮助在高可靠性系统中追踪故障。
  6. 内置软启动。
    软启动电容器利用di/dt控制浪涌电流特性。

应用

  • 电信与数据通信设备
  • 中央交换局
  • -48 V分布式电源系统
  • 负电源控制
  • 高使用率服务器

特点和优势

  • 恒定的电源折返支持FET SOA保护
  • 精确的(<1.0%)电流和电压测量
  • 负电源电压的浪涌和故障控制
  • 采用内部分流调节器,适合宽输入范围
  • 25 mV/50 mV满量程检测电压
  • 精调电流限值,因此可使用标准检测电阻
  • 软启动浪涌电流限制特性
  • UVH和OV引脚精度:1%,UVL引脚精度:1.5%
  • PMBus 接口:支持控制、遥测、故障记录功能
  • 28引脚TSSOP
  • 工作结温(TJ)范围:-40°C至105°C

ADM1075 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADM1075: 集成PMBus接口的−48 V热插拔控制器和数字电源监控器 (Rev A, 04/2012) (pdf, 759 kB) 产品数据手册 PDF
ADM1075: −48 V Hot Swap Controller and Digital Power Monitor with PMBus Interface Data Sheet (Rev C, 04/2014) (pdf, 759 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1135: ADC采样信息ADM1275/ADM1276/ADM1075  (pdf, 171 kB) 应用笔记 PDF
AN-1135: ADC Sampling Information ADM1275/ADM1276/ADM1075  (pdf, 171 kB) 应用笔记 PDF
Webcast: Hot Swap Design, How to Get it Right
This webcast closely examines the components of a hot swap design and find out what's critical to getting it right.
在线研讨会 WEBCAST
UG-404:USB-SDP-CABLEZ串行接口板  (pdf, 529 kB)
USB-SDP-CABLEZ主要用来与某些ADI评估板进行通信。
用户指导 PDF
UG-733: ISO-CABLEZ User Guide  (pdf, 343 kB) 用户指导 PDF
UG-548: ADM1075 Mini Evaluation Board User Guide  (pdf, 664 kB) 用户指导 PDF
UG-353: Hot Swap and Power Monitor Software  (pdf, 478 kB) 用户指导 PDF
UG-304:评估带PMBus接口的−48 V热插拔控制器和数字电源监控器ADM1075  (pdf, 1036 kB) 用户指导 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Hot Swap Controller Simulaton Model
Simulation model to help users simulate their designs with ADM1075, ADM1170/1/2, ADM1275/76 and ADM1278 hot swap controls.
所有的SPICE模块 HTML
Hot-Swap & Power Monitoring Evaluation Software
Requires the ADMxxxx Common Run-time to be installed in order to provide driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors.
评估软件 HTML
ADMxxxx Common Run-Time
This run-time installer is shared between the SuperSequencer, ADM1175-92 and ADM1293/4 and the Hot Swap and Power Monitor tools. Contains driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors.
评估软件 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADM1075 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADM1075-1ACPZ 产品状态: 量产 28 ld LFCSP (5x5mm w/3.40mm EP) 28 工业 Tray, 490 $ 5.10 $ 4.99 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM1075-1ACPZ-RL7 产品状态: 量产 28 ld LFCSP (5x5mm w/3.40mm EP) 28 工业 Reel, 1500 - $ 4.99 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM1075-1ARUZ 产品状态: 量产 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工业 Tube, 50 $ 5.10 $ 4.99 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM1075-1ARUZ-RL7 产品状态: 量产 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工业 Reel, 1000 - $ 4.99 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM1075-2ACPZ 产品状态: 量产 28 ld LFCSP (5x5mm w/3.40mm EP) 28 工业 Tray, 490 $ 5.10 $ 4.99 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM1075-2ACPZ-RL7 产品状态: 量产 28 ld LFCSP (5x5mm w/3.40mm EP) 28 工业 Reel, 1500 - $ 4.99 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM1075-2ARUZ 产品状态: 量产 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工业 Tube, 50 $ 5.10 $ 4.99 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM1075-2ARUZ-RL7 产品状态: 量产 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工业 Reel, 1000 - $ 4.99 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADM1075评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADM1075MEBZ 产品状态: 量产 Mini Evaluvation kit for ADM1075 $ 180.00 -
EVAL-ADM1075EBZ 产品状态: 量产 350W Hot Swap Evaluation kit using ADM1075-1 $ 150.00 -
USB-SDP-CABLEZ 产品状态: 量产 USB to Serial I/O Interface. One is required and can support multiple eval kits. $ 89.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭