添加到信号链设计器

ADP8866:  电荷泵驱动9通道LED驱动器,带自动LED光照效果

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP8866结合了可编程背光LED电荷泵驱动器和自动闪烁功能。9个LED驱动器可以独立编程,电流最高可达25 mA。电流水平、渐变时间和闪烁速率可以一次编程并在一个环路上自主执行。背光LED可以设置独立的渐亮和渐暗时间。

整个配置由一个双电容电荷泵驱动,其增益为1×、1.5×和2×。这种配置采用2.5 V至5.5 V电源供电,能够驱动最高240 mA的输出电流。该器件具备完整的安全特性,包括短路保护、过压保护和过温保护,因而很容易实现安全、稳定的设计。此外,输入浪涌电流会受到集成式软启动及其受控输入至输出隔离的限制。

特点和优势

  • 电荷泵提供1x、1.5x和2x自动增益选择,以实现最高效率
  • 峰值效率:92%
  • 9 个独立和可编程的LED驱动器
  • 每个驱动器能够驱动25 mA(满量程)的电流
  • 每个驱动器具有7位(128级)非线性电流设置
  • 待机模式功耗低于1 μA
  • 16 种可编程渐亮/渐暗时间:0.0 s至1.75 s;选择范围包括平方速率或立方速率
  • 所有9个通道都提供自动和可定制的LED闪烁功能
  • 独特的心跳模式实现可定制的双倍脉冲光照效果
  • PWM输入实现内容可调整的亮度控制(CABC)
  • 所有编程均通过I2C 兼容接口进行
  • 专用复位引脚和内置上电复位(POR)
  • 短路、过压和过温保护
  • 内部软启动限制浪涌电流
  • 故障或关断期间提供输入至输出隔离
  • 工作电压低至VIN = 2.5 V,欠压闭锁(UVLO)设置在2.0 V
  • 提供小型引脚架构芯片级封装(LFCSP)

典型应用电路

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP8866: Charge Pump Driven 9-Channel LED Driver with Automated LED Lighting Effects (Rev 0, 04/2011) (pdf, 894 kB) 产品数据手册 PDF
在通信总线和栅极驱动应用中隔离电源
本次研讨会主要介绍在通信接口、传感器和栅极驱动应用中实现高达500mW的隔离稳压电源的设计技术与解决方案。讨论将包括采用分立式、模块化、集成的隔离DC/DC转换器与数据耦合技术时的优缺点及其它设计考虑。ADI公司的isoPower®解决方案将应用于现实世界的诸多电路设计中。
在线研讨会 WEBCAST
Low-Voltage Current Sink Controls High-Voltage LED String  (pdf)
Discusses how a single programmable LED driver can be combined with a low-cost boost converter to achieve a flexible, high-efficiency, easy-to-program solution.
《模拟对话》杂志 PDF
Activate Cell Phone Indicator LEDs While Preserving Standby Time  (pdf)
Discusses how cell phone manufacturers can provide status LEDs that can alert users to messages waiting, impending calendar appointments, and other notifications while the phone is in standby and keeping total standby consumption low.
《模拟对话》杂志 PDF
ADI公司的可编程LED驱动器支持对9个LED的电流进行独立控制 (27 四月 2011) 新闻发布 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADP8866评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP8866CP-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 120.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭