| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADP8861: Charge Pump, 7-Channel Smart LED Driver with I2C Interface Data Sheet (Rev B, 04/2012) (pdf, 695 kB) | 产品数据手册 | |
|
在通信总线和栅极驱动应用中隔离电源
本次研讨会主要介绍在通信接口、传感器和栅极驱动应用中实现高达500mW的隔离稳压电源的设计技术与解决方案。讨论将包括采用分立式、模块化、集成的隔离DC/DC转换器与数据耦合技术时的优缺点及其它设计考虑。ADI公司的isoPower®解决方案将应用于现实世界的诸多电路设计中。 |
在线研讨会 | WEBCAST |
|
UG-005:软件用户指南
(pdf, 471 kB)
描述ADP8863 LED驱动器的功能并提供软件开发指南。ADP8863通过I2C接口和中断线路(nINT)与外部处理器通信。处理器向从器件ADP8863发送初始化和激活命令。 |
用户指导 | |
|
Low-Voltage Current Sink Controls High-Voltage LED String
(pdf)
Discusses how a single programmable LED driver can be combined with a low-cost boost converter to achieve a flexible, high-efficiency, easy-to-program solution. |
《模拟对话》杂志 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADP8860 Back-light LED Linux Driver (Wiki Site) | 设备驱动 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。