添加到信号链设计器

ADP1660:  内置I2兼容接口的双通道750 mA LED闪光灯驱动器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP1660是一款用于高分辨率照相手机的超小尺寸、高效率双路白色LED闪光灯驱动器,可在低光照环境下提高图像和视频质量。这款器件集成了一个可编程1.5 MHz或3.0 MHz同步电感升压转换器、一个I2C兼容接口和两个750 mA电流源。由于这款驱动器具有高开关频率,因而可以采用1 mm高、低成本、1 μH功率小电感,并联电流源允许LED阴极接地,以改善散热性能,实现低EMI和紧凑布局。

这款LED驱动器在整个电池电压范围内都具有极高的效率,可以最大限度地提高输入电源到LED电源的转换效果,并使闪光消耗的电池电流降至最低。可编程直流电池限流功能可安全地使所有LED VF和电池电压条件下的LED电流达到最大。

TxMASK输入可以在功率放大器电流上升时,迅速降低闪光灯LED电流和电池电流。I2C兼容接口支持定时器、电流和状态位回读编程特性,以实现工作状态监控和安全控制。

ADP1660采用紧凑型12引脚、0.5 mm间距封装,额定工作温度范围为−40°C至+125°C的结温范围。

应用
  • 支持相机功能的手机和智能电话
  • 数码相机、便携式摄像机和PDA

特点和优势

  • 超紧凑解决方案
    -- 小型2 mm × 1.5 mm、12引脚WLCSP封装
    -- 尺寸最小、1 mm高、1 μH功率电感
    -- 欲了解更多特性,请参考数据手册
  • 高效率:90%峰值
    -- 降低闪光期间输入电池电流的高电平
    -- 限制手电筒模式下消耗的电池电流
  • 可编程I2C
    -- 闪光模式下一个LED的最高电流达750 mA,闪光条件下精度为7%
    -- 手电筒模式
    -- 可编程直流电池限流(4种设置)
    -- 欲了解更多特性,请参考数据手册
  • 控制
    -- I2C兼容控制寄存器
    -- 外部选通和手电筒输入引脚
    -- 发射极屏蔽(TxMASK)输入
  • 安全
    -- 热过载保护
    -- 电感故障检测
    -- LED短路和开路保护

ADP1660 功能框图