添加到信号链设计器

ADP1655:  带I2C兼容接口的双路LED闪光灯驱动器

产品详情

ADP1655是一款用于高分辨率照相手机的超小尺寸、高效率双路LED闪光灯驱动器,可在低光照环境下提高图像和视频质量。这款器件集成了一个2MHz同步电感升压电路、一个I2C兼容接口和一个500mA电流源。ADP1655的高开关频率使得可以采用小外形尺寸的2.2mH电感,电流源允许LED阴极接地,以获得改善的散热性能、低EMI和紧凑的布局。

ADP1655在整个电池电压范围内都具有高效率,以最大限度地提高到LED电源转换的输入功率,并使发生闪光时汲取的电池电流降至最低。此外,Tx-mask输入可以在GSM功率放大器电流上升时迅速降低闪光灯LED电流,从而降低电池电流。ADP1655的I2C兼容接口可实现定时器的可编程特性,以及用于工作状态监测和安全控制的电流和状态位回读。ADP1655采用12焊球0.5mm间距的小型WLCSP封装,额定结温范围为-40℃至125℃。
应用

  • 支持照相功能的蜂窝手机、智能手机
  • 数码相机、便携式摄像机、PDA
  • 特点和优势

    • 尺寸超小的解决方案
      欲了解详情,请参考数据手册
    • 高效率:88%(峰值)
      在闪光时,降低输入电池电流的高电平
      在手电筒模式下限制电池电流
    • I2C可编程
      闪光灯模式下的电流最高500 mA,精度为5%
      手电筒模式下的电流最高160 mA,精度为10%
      欲了解详情,请参考数据手册
    • 控制
      I2C控制寄存器
      外部选通引脚
      外部直接手电筒引脚
      Tx-Mask输入防止出现高的输入电池电流
    • 安全
      过热保护、闪光灯暂停、电感
      故障检测、输出过压保护、短路保护和软启动减少浪涌输入电流

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADP1655: Dual LED Flash Driver with I2C-Compatible Interface Data Sheet (Rev 0, 06/2009) (pdf, 658 kB) 产品数据手册 PDF
    在通信总线和栅极驱动应用中隔离电源
    本次研讨会主要介绍在通信接口、传感器和栅极驱动应用中实现高达500mW的隔离稳压电源的设计技术与解决方案。讨论将包括采用分立式、模块化、集成的隔离DC/DC转换器与数据耦合技术时的优缺点及其它设计考虑。ADI公司的isoPower®解决方案将应用于现实世界的诸多电路设计中。
    在线研讨会 WEBCAST
    Innovative Power Reduction Techniques Enable Handset Manufacturers to Provide Media Rich Devices
    The demand for mobile devices with high-end features has been rapidly increasing. Features like text messaging, gaming, GPS navigation, web browsing and video playback on high resolution color displays are becoming the norm in today’s portable consumer electronics market.
    (LED Journal, August/September 2009)
    技术文章 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADP1655 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADP1655ACBZ-R7 产品状态: 量产 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 12 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADP1655评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADP1655-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭