添加到信号链设计器

ADP1650:  内置I2C兼容接口的1.5 A LED闪光灯驱动器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP1650是一款用于高分辨率照相手机的超小尺寸、高效率单路白色LED闪光灯驱动器,可在低光照环境下提高图像和视频质量。这款器件集成了一个可编程1.5 MHz或3.0 MHz同步电感升压转换器、一个I2C兼容接口和一个1500 mA电流源。由于这款驱动器具有高开关频率,因而可以采用1 mm高、低成本、1 μH小型功率电感,电流源允许LED阴极接地,以改善散热性能,实现低EMI和紧凑布局。

这款LED驱动器在整个电池电压范围内都具有极高的效率,可以最大限度地提高输入电源到LED电源的转换效率,并使闪光时的电池电流降至最低。可编程直流电池限流功能可安全地使所有LED VFC兼容接口支持定时器、电流和状态位回读编程特性,以实现工作状态监控和安全控制。

ADP1650采用紧凑型12引脚、0.5 mm间距WLCSP封装,额定工作温度范围为−40°C至+125°C的结温范围。


应用
  • 支持相机功能的手机和智能电话
  • 数码相机、便携式摄像机和PDA

特点和优势

超小尺寸解决方案

  • 2 mm × 1.5 mm、12引脚小型WLCSP封装
  • 最小尺寸、1 mm高、1 μH功率电感
  • LED电流源支持本地LED接地
    进出LED的布线更简单
    LED散热性能更佳
  • 同步3 MHz PWM升压转换器,无需外部二极管

高效率:90%峰值

  • 闪光时,降低输入电池电流的高电平
  • 在手电筒模式下,限制电池电流耗散

I2C 可编程

  • 闪光灯模式中,一个LED的电流最高达1500 mA,所有条件下的精度为7%
  • 手电筒模式中,电流最高达200 mA
  • 可编程直流电池电流限制(4种设置)
  • 可编程闪光定时器,最长1600 ms
  • 低VBAT模式可自动降低LED电流
  • 4位ADC用于LED VF、芯片/LED温度回读
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP1650功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP1650: 1.5 A LED Flash Driver with I2C-Compatible Interface Data Sheet (Rev B, 02/2011) (pdf, 1072 kB) 产品数据手册 PDF
在通信总线和栅极驱动应用中隔离电源
本次研讨会主要介绍在通信接口、传感器和栅极驱动应用中实现高达500mW的隔离稳压电源的设计技术与解决方案。讨论将包括采用分立式、模块化、集成的隔离DC/DC转换器与数据耦合技术时的优缺点及其它设计考虑。ADI公司的isoPower®解决方案将应用于现实世界的诸多电路设计中。
在线研讨会 WEBCAST
UG-139:ADP1650评估板用户指南  (pdf, 1698 kB) 用户指导 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP1650 LED Flash Linux Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADP1650 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP1650ACBZ-R7 产品状态: 量产 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLSCP 12 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP1650ACPZ-R7 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 10 工业 Reel, 1500 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADP1650评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP1650CB-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 100.00 -
ADP1650CP-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 0.00 - 联络ADI

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭