添加到信号链设计器

ADD5205:  四串白光LED驱动器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADD5205是一款基于高效率、电流模式、升压转换器技术的白光LED驱动器,适合背光应用。它具有一个0.3 Ω内部开关,固定工作频率为1 MHz。ADD5205内置四个调节恒流源,可实现均匀的亮度。每个电流源可驱动的最高电流为25 mA。

ADD5205有四个并联的LED串,各串包含多个串联LED,电流匹配精度为±2%。该器件提供可调的电流源,使用外部电阻时最高可驱动25 mA的电流。LED电流可通过PWM引脚上的PWM信号输入控制。内部电路使用一个外部电阻将PWM信号转换成模拟信号,并以线性方式控制LED电流。

ADD5205具有多种安全保护特性,防止器件在故障状况下受损。若一个或多个LED处于开启状态,则设备自动禁用故障电流调整器。内部软启动功能可以防范启动时的浪涌电流。热关断保护功能可防止器件因过热而受损。

ADD5205采用薄型、散热增强型3 mm × 3 mm × 0.75 mm、12引脚引脚架构芯片级封装,额定温度范围为−25°C至+85°C。

应用

  • 智能PC、PMP、平板电脑、UMPC和笔记本电脑

特点和优势

  • 基于感性升压转换器的白光LED驱动器
    - 输入电压范围:2.8 V 至 18 V
    - 内部补偿
    - 1 MHz固定工作频率
    - 28 V固定过压保护
    - 升压转换器内置软启动功能
  • 最多驱动4个 LED电流源
    - 可调LED电流,每个通道最高可达25 mA
    - 内置PWM输入的直流电平亮度控制
    - LED开路故障保护
  • 通用特性
    - 热关断
    - 欠压闭锁
    - 12引脚、3 mm × 3 mm × 0.75 mm LFCSP封装

ADD5205 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADD5205: Four-String White LED Driver  (Rev 0, 10/2011) (pdf, 434 kB) 产品数据手册 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADD5205 型号选项