添加到信号链设计器

ADM8695:  微处理器电源监控器,内置备用电池切换、200MS可调复位周期(标称值)、可调看门狗周期、芯片使能信号、看门狗、备用电池功能和4.65V阈值电压、低VCC状态输出特性;ADM695的升级产品

产品详情

ADM8690至ADM8695系列监控电路均为完整的单芯片解决方案,可实现微处理器系统中的电源监控和电池控制功能。这些功能包括微处理器复位、备用电池切换、看门狗定时器、CMOS RAM写保护和电源故障警告。该完整系列器件提供各种配置,可满足大多数微处理器系统的要求。

ADM8690、ADM8692和ADM8694均采用8引脚DIP封装,并提供以下功能:

  1. 上电、关断和掉电情况下的上电复位输出。即使VCC低至1 V,RESET输出仍然可以工作。
  2. CMOS RAM、CMOS微处理器或其它低功耗逻辑的备用电池切换。
  3. 如果可选的看门狗定时器在指定时间内未切换,则提供复位脉冲。
  4. 1.3 V阈值检波器,用于电源故障警告、低电池电量检测或+5 V以外电源的监控。

ADM8691、ADM8693和ADM8695均采用16引脚DIP及小形集成封装(包括TSSOP),同时还提供以下三个功能:

  1. CMOS RAM或EEPROM的写保护。
  2. 可调复位周期与可调看门狗超时周期。
  3. 独立的看门狗超时、备用电池切换功能和低VCC状态输出。

特点和优势

  • Upgrade for the ADM690, ADM691, ADM695 and for the MAX690, MAX691, MAX695
  • Specified over temperature
  • Low power consumption: 0.7 mW
  • Precision voltage monitor
  • Reset assertion down to 1 V VCC
  • Low switch on resistance: 0.7 Ω normal, 7 Ω in backup
  • High current drive: 100 mA
  • Watchdog timer: 100 ms, 1.6 sec, or adjustable
  • Standby current: 400 nA
  • Automatic battery backup power switching
  • Extremely fast gating of chip enable signals (3 ns)
  • Voltage monitor for power fail
  • Available in TSSOP package

ADM8695功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADM8690/ADM8691/ADM8695: Microprocessor Supervisory Circuits Data Sheet (Rev C, 12/2011) (pdf, 357 kB) 产品数据手册 PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) 产品选型指南 PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) 产品选型指南 PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) 解决方案通报 PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) 解决方案通报 PDF
Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) 解决方案通报 PDF
Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) 概况 PDF
Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) 概况 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Supervisor Parametric Search
Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADM8695 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADM8695ARW-REEL 产品状态: 最后订购时间 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 - $ 2.53 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
ADM8695ARWZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 2.73 $ 2.19 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片