添加到信号链设计器

ADM705:  低成本微处理器监控电路

产品详情

ADM705/ADM706/ADM707/ADM708微处理器监控电路均适合监控5 V电源/电池,也可用于监控微处理器活动。

ADM705/ADM706提供电源监控电路,该电路可在上电、关断和掉电情况下产生复位输出。即使VCC低至1 V,复位输出仍然可以工作。还提供独立的看门狗监控电路。如果看门狗输入在1.60秒内未触发,该电路会被激活。

此外还集成一个1.25 V阈值检测器,用于发出电源故障警告、检测低电池电量或监控附加电源。另外还提供低电平有效、去抖手动复位输入(MR)。

除了复位阈值监控电平分别为4.65 V和4.40 V以外,ADM705和ADM706两者完全相同。

ADM707和ADM708的功能与ADM705和ADM706类似,唯一不同之处是不提供看门狗定时器功能。相反,它们具有高电平有效复位输出(RESET)和低电平有效复位输出(RESET)。除了复位阈值监控电平分别为4.65 V和4.40 V以外,ADM707和ADM708两者完全相同。

所有器件均提供8引脚窄体PDIP和8引脚SOIC两种封装。

应用

- 微处理器系统
- 计算机
- 控制器
- 智能仪器
- 汽车系统
- 关键微处理器电源监控

数据手册, Rev. F, 2/07

特点和优势

  • 保证 RESET 有效(VCC = 1 V )
  • 静态电流:190 μA
  • 精密电源电压监控器
    4.65 V (ADM705/ADM707)
    4.40 V (ADM706/ADM708)
  • 复位脉冲宽度:200 ms
  • 去抖TTL/CMOS手动复位输入(MR)
  • 独立的看门狗定时器(ADM705/ADM706)
  • 超时:1.6秒(ADM705/ADM706)
  • 高电平有效复位输出(ADM707/ADM708)
  • 电压监控器,监控有无电源故障或低电池电量报警
  • MAX705至MAX708的出色升级器件

ADM705功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADM705/ADM706/ADM707/ADM708: Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits Data Sheet (Rev G, 03/2008) (pdf, 485 kB) 产品数据手册 PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) 产品选型指南 PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) 产品选型指南 PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) 解决方案通报 PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) 解决方案通报 PDF
Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) 解决方案通报 PDF
Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) 概况 PDF
Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) 概况 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Supervisor Parametric Search
Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADM705 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADM705AN 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 1.48 $ 1.18 N  材料信息 查看PCN 订购
ADM705ANZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 1.28 $ 1.02 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM705AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.60 $ 1.18 N  材料信息 查看PCN 订购
ADM705AR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.18 N  材料信息 查看PCN 订购
ADM705AR-REEL7 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.18 N  材料信息 查看PCN 订购
ADM705ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.38 $ 1.02 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM705ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.02 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM705ARZ-REEL7 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.02 Y  材料信息 查看PCN 订购