添加到信号链设计器

ADM690:  功能:4.65 V复位、电池切换、看门狗定时器、电源故障输入

产品详情

ADM690至ADM695系列监控电路均为完整的单芯片解决方案,可实现微处理器系统中的电源监控和电池控制功能。这些功能包括微处理器复位、备用电池切换、看门狗定时器、CMOS RAM写保护和电源故障警告。该完整系列器件提供各种配置,可满足大多数微处理器系统的要求。

ADM690、ADM692和ADM694均采用8引脚DIP封装,并提供以下功能:

  • 启动、关断和掉电情况下的上电复位输出。即使VCC低至1 V,RESET 输出仍然可以工作。
  • CMOS RAM、CMOS微处理器或其它低功耗逻辑的备用电池切换。
  • 如果可选的看门狗定时器在指定时间内未切换,则提供复位脉冲。
  • 1.3 V阈值检波器,用于电源故障警告、低电池电量检测或+5 V以外电源的监控。
  • ADM691、ADM693和ADM695均采用16引脚DIP及小形集成封装,同时还提供以下三个功能:

  • 可调复位周期与可调看门狗超时周期。
  • 独立的看门狗超时、备用电池切换功能和低VCC状态输出。
  • ADM690至ADM695系列采用先进的外延CMOS工艺制造,集低功耗(5 mW)、极快芯片使能选通(5 ns)和高可靠性于一体。即使VCC低至1 V,也能保证 RESET 置位。此外,电源切换电路经过特别设计,压降可降至最低,因而无需外部调整管也可以驱动最高达100 mA的输出电流。

    特点和优势

    • 出众的MAX690–MAX695升级产品
    • 可以在整个温度范围内工作
    • 低功耗:5 mW
    • 精密电压监控器
    • 复位置位低至 1 V VCC
    • 低开关导通电阻:1.5 Ω(正常),20 Ω(备用)
    • 高电流驱动:100 mA
    • 看门狗定时器:100 ms、1.6 s或可调
    • 待机电流:600 nA
    • 备用电池电源自动切换
    • 极快芯片使能信号选通时间:5 ns
    • 电压监控器,监控电源有无故障

    ADM690功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADM690-ADM695: Microprocessor Supervisory Circuits Data Sheet  (Rev A, 09/2002) (pdf, 285 kB) 产品数据手册 PDF
    Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) 产品选型指南 PDF
    Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) 产品选型指南 PDF
    Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) 解决方案通报 PDF
    Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) 解决方案通报 PDF
    Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) 解决方案通报 PDF
    Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) 概况 PDF
    Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) 概况 PDF
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) 概况 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Supervisor Parametric Search
    Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADM690 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADM690AN 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 3.29 $ 2.79 N  材料信息 查看PCN 订购
    ADM690ANZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 2.84 $ 2.42 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM690SQ 产品状态: 量产 CERDIP GLASS SEAL 8 军用 Tube, 48 $ 6.65 $ 5.67 N  材料信息 查看PCN 订购