添加到信号链设计器

ADXL346:  3轴、±2 G/±4 G/±8 G/±16 G超低功耗数字加速度计

产品详情

ADXL346是一款小而薄的超低功耗3轴加速度计,分辨率高(13位),测量范围达±16 g。数字输出数据为16位二进制补码格式,可通过SPI(3线或4线)或I2C®数字接口访问。

ADXL346非常适合移动设备应用。它可以在倾斜检测应用中测量静态重力加速度,还可以测量运动或冲击导致的动态加速度。它具有高分辨率(4 mg/LSB),能够分辨不到1.0°的倾斜度变化。

该器件提供多种特殊检测功能。活动和非活动检测功能通过比较任意轴上的加速度与用户设置的阈值来检测有无运动发生。敲击检测功能可以检测任意方向的单击和双击动作。自由落体检测功能可以检测器件是否正在掉落。方向检测功能可以同时进行四位置和六位置检测,并在方向变化时提供用户可选的中断功能,适用于2D或3D应用。这些功能可以独立映射到两个中断输出引脚中的一个。正在申请专利的集成式存储器管理系统采用32级先进先出(FIFO)缓冲器,可用于存储数据,从而将主机处理器负荷降至最低,并降低整体系统功耗。

低功耗模式支持基于运动的智能电源管理,从而以极低的功耗进行阈值感测和运动加速度测量。

ADXL346采用3 mm × 3 mm × 0.95 mm、16引脚小型超薄塑封封装。

应用

  • 手机
  • 医疗仪器
  • 游戏和定点设备
  • 工业仪器仪表
  • 个人导航设备
  • 硬盘驱动器(HDD)保护

特点和优势

  • 超低功耗:VS = 2.6 V(典型值)时,测量模式下低至23 μA,待机模式下低至0.2 μA
  • 功耗随带宽自动按比例变化
  • 用户可选的分辨率
     10位固定分辨率
     全分辨率,分辨率随g 范围提高而提高, ±16 g 时达到最高分辨率13位(在所有g范围内保持4 mg/LSB 的比例系数)
  • 正在申请专利的嵌入式存储器管理系统采用FIFO技术,可将主机处理器负荷降至最低
  • 单击/双击检测
  • 活动/非活动监控
  • 自由落体检测
  • 方向检测功能支持四位置和六位置同时检测
  • 电源和I/O电压范围:1.7 V至2.75 V
  • SPI(3线和4线)和I2C 数字接口
  • 灵活的中断模式,可映射到任一中断引脚
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADXL346功能框图

类似产品

  • ADXL345:与ADXL343尺寸和工作方式类似,具有最大/最小规格的零g偏移和灵敏度。

提示:

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADXL346:3轴、±2 g/±4 g/±8 g/±16 g超低功耗数字加速度计 (Rev B, 05/2011) (pdf, 747 kB) 产品数据手册 PDF
ADXL346: 3-Axis, ±2 g/±4 g/±8 g/±16 g Ultralow Power Digital Accelerometer Data Sheet (Rev B, 05/2011) (pdf, 840 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1078: ADXL346快速入门指南  (pdf, 97 kB) 应用笔记 PDF
AN-1078: ADXL346 Quick Start Guide  (pdf, 97 kB) 应用笔记 PDF
AN-1063: 过采样技术提高ADXL345输出分辨率  (pdf, 89 kB) 应用笔记 PDF
AN-1063: Oversampling Technique to Improve ADXL345 Output Resolution  (pdf, 89 kB) 应用笔记 PDF
AN-1057: 利用加速度计进行倾斜检测  (pdf, 168 kB) 应用笔记 PDF
AN-1057: Using an Accelerometer for Inclination Sensing  (pdf, 168 kB) 应用笔记 PDF
AN-1025: Utilization of the First In, First Out (FIFO) Buffer in Analog Devices, Inc. Digital Accelerometers  (pdf, 138 kB) 应用笔记 PDF
AN-1025: Utilization of the First In, First Out (FIFO) Buffer in Analog Devices, Inc. Digital Accelerometers  (pdf, 138 kB) 应用笔记 PDF
AN-688: iMEMS®加速度计和陀螺仪的相位与频率响应  (pdf, 191 kB) 应用笔记 PDF
AN-688: Phase and Frequency Response of iMEMS® Accelerometers and Gyros  (pdf, 135 kB) 应用笔记 PDF
Full-Featured Pedometer Design Realized with 3-Axis Digital Accelerometer  (pdf, 598 kB)
Analog Dialogue, June 2010
技术文章 PDF
Human Fall Detection Using New MEMS Accelerometer Technology
For humans, an unobserved fall can have very serious consequences. Statistics show that the majority of serious consequences are not the direct result of falling, but rather are due to a delay in assistance and treatment. Post-fall consequences can be greatly reduced if relief personnel can be alerted in time.
(ECN, December 9, 2009)
技术文章 HTML
Full-Featured Pedometer Design Realized with 3-Axis Digital Accelerometer  (pdf, 598 kB)
Analog Dialogue, June 2010
《模拟对话》杂志 PDF
Detecting Human Falls with a 3-Axis Digital Accelerometer
(Analog Dialogue, Vol. 43, July 2009)
《模拟对话》杂志 HTML
Accelerometer Specifications - Quick Definitions 技术资料 HTML
Basic MEMS Terminology  (pdf, 40 kB) 概况 PDF
What are the shock ratings or limits for the MEMS devices? 常见问题解答 HTML
What is an inertial sensor? 常见问题解答 HTML
What is an accelerometer and a gyroscope, and how do they differ? 常见问题解答 HTML
Where would you use an accelerometer? 常见问题解答 HTML
Where would you use a gyroscope? 常见问题解答 HTML
What are the major error sources for inertial sensors? 常见问题解答 HTML
What is the limit of resolution of an inertial sensor? 常见问题解答 HTML
I need finer resolution. What do I do? 常见问题解答 HTML
MEMS Accelerometer Applications, what's Fantasy and what's Reality? 常见问题解答 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Accelerometer FIFO Calculator
Help configure the ADXL345 and ADXL346 digital accelerometer devices
Design Calculators HTML
ADXL345 Input 3-Axis Digital Accelerometer Linux Driver 设备驱动 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADXL346 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADXL346ACCZ-RL 产品状态: 量产 16 ld LGA (3x3) 16 工业 Reel, 5000 - - E  材料信息 查看PCN 订购
ADXL346ACCZ-RL7 产品状态: 量产 16 ld LGA (3x3) 16 工业 Reel, 1500 - $ 3.04 E  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADXL346Z分线板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADXL346Z 产品状态: 量产 Breakout Board $ 30.00 -
ADXL346DB评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADXL346Z-DB 产品状态: 量产 Ultra Low Power Development Board $ 59.00 -
用于数字输出传感器的实时评估系统
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-ADXL313-Z-M 产品状态: 量产 Mother Board and Satellite Board $ 249.00 -
EVAL-ADXL313-Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
EVAL-ADXL343Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
EVAL-ADXL343Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
EVAL-ADXL344Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
EVAL-ADXL344Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
EVAL-ADXL312Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
EVAL-ADXL312Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
EVAL-ADXL345Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
EVAL-ADXL345Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
EVAL-ADXL346Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
EVAL-ADXL346Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
EVAL-ADXRS450Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
EVAL-ADXRS450Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
EVAL-ADXRS453Z-M 产品状态: 量产 Mother Board $ 249.00 -
EVAL-ADXRS453Z-S 产品状态: 量产 Satellite Board $ 149.00 -
EVAL-ADXRS800Z-M 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 249.00 -
EVAL-ADXRS800Z-S 产品状态: 量产 Evaluation Board - -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭