基于放大器的前端
ADI公司提供广泛的基于放大器的高性能前端解决方案,包括5G大规模MIMO接收器IC、霍尔效应传感器、可变磁阻传感器接口和精密模拟前端等,旨在简化设计、提高精度并确保在要求严苛的应用中实现稳健性能。我们高度集成的5G接收器前端可减少外部元件并缩短开发周期,而我们的磁传感和旋转传感解决方案为汽车和工业系统提供卓越的稳定性、抗噪性和高温耐受性。凭借灵活紧凑的架构和全套评估工具
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
AD8452
推荐用于新设计
用于电池测试和化成系统的集成式精密模拟前端、控制器和PWM
MAX20317
量产
通用3.5mmØ配件管理IC
MAX35104
量产
气体流量计SoC
MAX35103
量产
低功耗时间数字转换器,带有AFE、RTC和闪存
AD8451
推荐用于新设计
用于电池测试/形成系统的低成本精密模拟前端和控制器
AD8450
推荐用于新设计
用于电池测试/形成系统的精密模拟前端和控制器
AD8488
量产
128通道数字X射线模拟前端
MAX9621
量产
双通道、2线霍尔传感器接口,提供模拟和数字输出
MAX9927
量产
可变磁阻传感器接口,提供差分输入和自适应峰值门限
MAX9924
量产
可变磁阻传感器接口,提供差分输入和自适应峰值门限
相关工具
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}