MAX20317

量产

通用3.5mmØ配件管理IC

一种具有广泛配件电源管理和接口控制的通用插孔接口解决方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 支持通用3.5mm插孔类型,可实现广泛的应用
    • CTIA和OMTP耳机自动配置
    • 支持MEMS麦克风
    • 50mΩ接地开关
  • 通过3.5mm插孔供电,延长配件使用时间
    • 供电配件/耳机检测
    • 通过旁路开关为配件供电,例如ANC耳机
    • 供电配件模式下提供可编程按钮检测
  • 为配件数据通信提供新路径
    • 通过3.5mm插孔进行电力线通信
    • 电源模式下提供双向数字数据通信
    • 支持新出现的配件类型
  • 通过引入自动音量调节提供舒适的声音
    • 基于精密耳机阻抗的自适应音量控制
    • 误插入检测
  • 采用节省电路板空间的小尺寸
    • 1.65mm x 2.05mm 4 x 5阵列20引脚0.4mm间距WLP封装
MAX20317
通用3.5mmØ配件管理IC
MAX20317: Block Diagram
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
MAX20317EVKIT

MAX20317评估套件

特性和优点

  • 工作电压范围:3V至5.5V
  • 用于配件插入的音频插孔
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX20317评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,用于演示MAX20317通用3.5mm插孔配件管理器件。该评估套件已安装MAX20317EWP+。

 

应用

  • 平板手机
  • 智能手机
  • 平板电脑和笔记本电脑

MAX20317EVKIT
MAX20317评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20317的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览