陀螺仪
ADI公司的MEMS陀螺仪和iSensor® MEMS陀螺仪子系统可在复杂、恶劣的工作条件下可靠地检测和测量物体角速率。我们的MEMS陀螺仪产品系列包括模拟和数字输出,具备高抗冲击和抗振动性能,而且温度敏感度控制能力达25 ppm/℃。这些产品可在宽动态范围和带宽内以度/秒为单位测量物体转速,同时依托我们的专业技术,助力客户快速启动下一个设计。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADXRS910
量产
侧翻检测层内陀螺仪
ADXRS290
推荐用于新设计
用于稳定应用的超低噪声、双轴MEMS陀螺仪
ADXRS645
推荐用于新设计
高温防振 ±2000°/秒陀螺仪
ADXRS450
推荐用于新设计
±300°/s高抗振性数字陀螺仪
ADXRS646
量产
具有高稳定性、低噪声和振动抑制特性的偏航角速度陀螺仪
ADXRS642
推荐用于新设计
具有振动抑制特性的±250°/s偏航角速度陀螺仪
ADXRS649
推荐用于新设计
快速启动、具有振动抑制特性的±20,000°/s偏航角速度陀螺仪
ADXRS453
推荐用于新设计
高性能数字输出陀螺仪
ADXRS624
量产
±50°/s偏航角速度陀螺仪
ADXRS623
量产
±150°/s偏航角速度陀螺仪
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}