ADM5180

过期

适用于广泛数字通信系统的8通道差分线路接收器,数据速率最高可达200 k/Bs

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 一个封装中集成8个差分线路接收器
  • 符合EIA标准EIA-232E、423A、422A和CCITT V.10、V.11、V.28
  • 差分输入可承受±25 V
  • 内部迟滞
  • TTL/CMOS兼容输出
  • +5 V单电源
  • 低功耗CMOS –3.5 mA电源电流
  • 提供28引脚DIP和PLCC封装
  • UC5180C/NE5180的低功耗替代器件
ADM5180
适用于广泛数字通信系统的8通道差分线路接收器,数据速率最高可达200 k/Bs
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM5180的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览