ADM488A

最后购买期限

5 V限摆率、低功耗250 kbps全双工EIA RS-485收发器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 符合ANSI TIA/EIA-485-A-1998和ISO 8482:1987(E)标准
  • 数据速率:250 kbps
  • 5 V±10%单电源供电
  • 总线共模范围:−7 V至+12 V
  • 总线最多连接32个节点
  • 压摆率降低以实现低电磁辐射(EMI)
  • 短路保护
  • 电源电流:30 μA

ADM488A
5 V限摆率、低功耗250 kbps全双工EIA RS-485收发器
ADM488A Functional Block Diagram ADM488A Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-RS485FD8EBZ

标准RS-485全双工(8引脚SOIC封装)评估板EVAL-RS485FD8EBZ

产品详情

EVAL-RS485FD8EBZ支持轻松而快速地评估采用标准8引脚SOIC封装的全双工RS-485收发器。该评估板允许通过螺丝端子板接口至数字I/O,以实现驱动器输入(DI)和接收器输出(RO)。总线信号A、B、Y和Z(全双工总线)可连接至一个总线螺丝端子板。A、B之间以及Y、Z之间连接端接电阻。端接电阻可在半双工配置下连接(A至Y、B至Z),以便对RS-485驱动器进行评估。针对接收器输入端的上拉和下拉(偏置电阻)提供封装,以便评估采用该配置的RS-485接收器。

用于板上评估的器件需另外订购。

EVAL-RS485FD8EBZ
标准RS-485全双工(8引脚SOIC封装)评估板EVAL-RS485FD8EBZ
Eval-RS485FD8EBZ

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADM488A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览