ADM4856
量产全双工RS-485/RS-22收发器,提供2.5Mbps数据速率
- 产品模型
- 2
概述
- 符合EIA RS-485/RS-422标准
- 压摆率降低以实现低电磁辐射(EMI)
- 真故障安全接收器输入
- 关断模式电源电流:2 µA(最大值)
- 一条总线上最多连接256个收发器
- 禁用或关断时输出处于高阻抗状态
- 总线共模范围:-7V至+12V
- 热关断和短路保护
- 与MAX308x引脚兼容
- 额定温度范围:–40°C至+85°C
- 提供8引脚SOIC和LFCSP封装
ADM4850-ADM4857均为差分线路收发器,适用于多点总线传输线路的高速全双工和半双工数据通信。这些器件针对平衡数据传输而设计,符合EIA标准RS-485和RS-422。ADM4850-ADM4853均为半双工收发器,驱动器和接收器共用差分线路,但各自具有独立的使能输入。ADM4854-ADM4857均为全双工收发器,驱动器输出和接收器输入各具有专用差分线路。
这些器件具有1/8单位负载接收器输入阻抗,允许一条总线最多连接256个收发器。由于任一时间仅使能一个驱动器,因此禁用或关断驱动器的输出处于三态,避免总线过载。
接收器输入具有真故障安全特性,当输入开路或短路时,可确保输出保持逻辑高电平。这样,通信开始之前及结束时,可保证接收器输出处于已知状态。
为了减小端接不当总线的反射所引起的电磁辐射(EMI)和数据误差,驱动器输出压摆率受限。热关断电路可防止总线竞争或输出短路导致功耗过大。
这些器件的额定温度范围为商用和工业温度范围,提供8引脚SOIC和LFCSP封装。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
视频 1
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADM4856ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADM4856ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM4856的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论