ADM2482E
量产2.5 kV信号隔离、ESD保护、全/半双工RS-485收发器,内置变压驱动器(16 Mbps)
- 产品模型
- 2
概述
- 隔离式RS-485/RS-422收发器,可配置为半双工或全双工
- 集成可驱动外部变压器的振荡器
- RS485输入/输出引脚提供±15 kV ESD保护
- 符合TIA/EIA-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准
- 数据速率:16 Mbps
- 5 V或3.3 V工作电压(VDD1)
- 总线支持256个节点
- 真故障保护接收器输入
- 安全和法规认证
- UL认证:1分钟2500 V rms,符合UL 1577
- VDE合格证书
- DIN VVDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 560 V峰值
- 热关断保护
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
- 16引脚宽体SOIC封装
ADM2482E/ADM2487E均为隔离数据收发器,提供±15 kV ESD保护,适用于多点传输线路的高速、半双工或全双工通信。在半双工模式下,发射器输出与接收器输入共用同一传输线路。发射器输出引脚Y和Z分别在外部与接收器输入引脚A和B相连。这些器件针对平衡传输线路而设计,符合TIA/EIA-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准。
上述器件采用ADI公司的iCoupler® 技术,将3通道隔离器、三态差分线路驱动器和差分输入接收器集成于单封装中。片内振荡器输出一对方波,以驱动外部变压器提供隔离电源。器件逻辑端可以采用5 V或3.3 V电源供电,总线端则采用3.3 V隔离电源供电。
ADM2482E/ADM2487E的驱动器具有高电平有效使能特性,接收器则具有低电平有效使能特性。当驱动器使能信号为低电平时,驱动器输出进入高阻抗状态。当接收器使能信号为高电平时,接收器输出进入高阻抗状态。
该器件具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线竞争导致功耗过大的情况。该器件的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,提供16引脚、宽体SOIC封装。
应用
- 隔离式RS-485/RS-422接口
- 工业现场网络
- 多点数据传输系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 3
技术文章 2
安全和法规认证 1
视频 1
安全和法规认证 1
在线研讨会 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADM2482EBRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADM2482EBRWZ-REEL7 | 16-Lead SOIC Wide |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products |
||
| ADM2482EBRWZ | 量产 | |
| ADM2482EBRWZ-REEL7 | 量产 | |
|
9月 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADM2482EBRWZ | 量产 | |
| ADM2482EBRWZ-REEL7 | 量产 | |
|
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| ADM2482EBRWZ | 量产 | |
| ADM2482EBRWZ-REEL7 | 量产 | |
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| ADM2482EBRWZ | 量产 | |
| ADM2482EBRWZ-REEL7 | 量产 | |
|
12月 21, 2009 - 06_0159 Qualification of 8" S6 wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| ADM2482EBRWZ | 量产 | |
| ADM2482EBRWZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM2482E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论