ADM3307E
量产+2.7 V串行端口RS-232收发器(3个驱动器/5个接收器),提供15kV ESD保护
- 产品模型
- 7
Viewing:
概述
- 绿色空闲省电模式(Green Idle Power-Saving Mode)
- 2.7 V至3.6 V单电源供电
- 以3 V逻辑工作
- 电荷泵电容:0.1 µF至1 µF
- 低电磁辐射(EMI)
- 低功耗关断:20 nA
- 完全符合RS-232标准
- 数据速率:460 kb/s
- 关断期间一个接收器为活动状态
(ADM3307E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E) - 关断期间两个接收器为活动状态(ADM3310E)
- ESD >15 kV IEC 1000-4-2 (RS-232 I/O)
- ESD >15 kV IEC 1000-4-2(CMOS和RS-232 I/O,ADM3307E)
- 通过汽车应用认证
ADM3310E是一款串行端口收发器,内置3个驱动器和5个接收器,采用低至+2.7 V的单电源供电,符合EIA-232标准。它与ADM3311E相似,但关断期间会有两个接收器保持活动状态。它具有片上电荷泵DC-DC转换器,无需双电源。此DC-DC转换器还内置电压三倍器和电压反相器,用于在内部从电源产生正负电源。该器件以绿色空闲模式(Green Idle Mode)工作,通过开关电荷泵振荡器将输出电压维持在+/-6 V,而与负载条件无关。另一个重要特性是:所有I/O线路均提供最高+/-15kV ESD保护。ADM3310E提供28引脚TSSOP和节省空间的5x5mm、32引脚LFCSP两种封装。
应用
- 手机/数据电缆
- 笔记本电脑
- 打印机
- 外设
- 调制解调器
- PDA/手持式设备/掌上型电脑
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADM3307EACPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| ADM3307EACPZ-REEL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| ADM3307EACPZ-REEL7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| ADM3307EARUZ | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| ADM3307EARUZ-REEL | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| ADM3307EARUZ-REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| ADM3307EWARUZ-RL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 10, 2017 - 17_0118 ADM3307E RS-232 Transceiver Product Alternate Fabrication Foundry at ADI, Limerick, Ireland |
||
| ADM3307EACPZ | 量产 | |
| ADM3307EACPZ-REEL | 量产 | |
| ADM3307EACPZ-REEL7 | 量产 | |
| ADM3307EARUZ | 量产 | |
| ADM3307EARUZ-REEL | 量产 | |
| ADM3307EARUZ-REEL7 | 量产 | |
|
3月 23, 2012 - 11_0104 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
| ADM3307EACPZ | 量产 | |
| ADM3307EACPZ-REEL | 量产 | |
| ADM3307EACPZ-REEL7 | 量产 | |
|
2月 15, 2010 - 07_0061 LFCSP Package Manufacturing Line Transfer from Amkor Korea to Amkor PRC |
||
| ADM3307EACPZ-REEL | 量产 | |
|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| ADM3307EARUZ | 量产 | |
| ADM3307EARUZ-REEL | 量产 | |
| ADM3307EARUZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM3307E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论