ADM101E
量产Craft Port™微型RS-232收发器,适合便携式应用
- 产品模型
- 4
Viewing:
概述
- 传输速率:460 kb/s
- 5 V单电源
- RS-232兼容输入/输出电平
- 电荷泵电容:0.1 µF
- 1个驱动器和1个接收器
- 片上DC-DC转换器
- 输出摆幅:±4.2 V(5 V电源)
- 低功耗BiCMOS:500 µA ICC
- 超低功耗关断模式:1 µA
- 10引脚µSOIC封装
ADM101是一款单通道RS-232驱动器和接收器,属于ADI公司Craft Port™系列,采用+5V单电源供电。高功效电荷泵电压反相器可产生-5V片内电源电压,因而驱动器无需额外提供负电源,并且利用仅0.1µF的电荷泵电容便可产生RS-232兼容输出电平。
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADM101EARMZ | 10-Lead MSOP | ||
| ADM101EARMZ-REEL | 10-Lead MSOP | ||
| ADM101EARMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
| ADM101EWARMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| ADM101EARMZ | 量产 | |
| ADM101EARMZ-REEL | 量产 | |
| ADM101EARMZ-REEL7 | 量产 | |
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| ADM101EARMZ | 量产 | |
| ADM101EARMZ-REEL | 量产 | |
| ADM101EARMZ-REEL7 | 量产 | |
| ADM101EWARMZ-REEL7 | 量产 | |
|
7月 19, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| ADM101EWARMZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADM101E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论