AD7306
量产RS-232 / RS-422 收发器,采用 +5 V 电源供电
- 产品模型
- 5
概述
- RS-232 和 RS-422集成在一个芯片上
- +5 V 单电源
- 0.1 µF 电容
- 短路保护
- 出色的抗扰度
- 低功耗 BiCMOS 技术
- 高速、低偏斜 RS-422 操作
- 工作温度范围:-40ºC 至 +85ºC
AD7306 线路驱动器/接收器是一款5 V 单芯片产品,可提供 TTL 信号电平与双标准 EIA RS-232 / RS-422 信号电平之间的接口。该器件内置 2 个 RS-232 驱动器、1 个 RS-422 驱动器、1 个 RS-232 接收器以及 1 条可配置为 RS-232 或 RS-422 的接收器路径。
内置电荷泵电压转换器有助于采用 +5 V 单电源供电。该电荷泵提供 ±10 V 电平,从而无需外部双极性电源便可产生 RS-232 输出电平。
高效电荷泵设计允许采用非极化的小型 0.1 mF 电容工作。与使用最高 10 mF 电容的传统产品相比,这可节省相当大的印刷电路板空间。电荷泵输出电压也可以用来为需要双电源的外部电路供电。
RS-232 通道适合通信速率最高达 100 kHz 的应用,RS-422 通道适合最高达 5 MHz 的高速通信。RS-422 发射器互补输出匹配严格,互补输出之间的时序偏斜很低,这通常是达到严格系统时序性能的基本要求。
所有输入均有 ESD 保护,所有驱动器均有输出较高的源电流和吸电流能力,并且提供内部保护电路,以防输出短路。一个外延层用来防止闩锁。
该器件提供 24 引脚 SOIC 和 24 引脚 DIP 两种封装。
应用
- DTE-DCE 接口
- 分组交换
- 局域网
- 数据集中
- 数据多路复用器
- 综合业务数字网(ISDN)
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7306ANZ | 24-Lead PDIP | ||
| AD7306ARZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7306JNZ | 24-Lead PDIP | ||
| AD7306JRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7306JRZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7306ANZ | 量产 | |
| AD7306JNZ | 量产 | |
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7306ANZ | 量产 | |
| AD7306JNZ | 量产 | |
|
8月 18, 2009 - 09_0119 AD7306 Wafer Fab Process Transfer |
||
| AD7306ANZ | 量产 | |
| AD7306ARZ | 量产 | |
| AD7306JNZ | 量产 | |
| AD7306JRZ | 量产 | |
| AD7306JRZ-REEL | 量产 | |
|
2月 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD7306ARZ | 量产 | |
| AD7306JRZ | 量产 | |
| AD7306JRZ-REEL | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7306的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论