添加到信号链设计器

ADM488A:  5 V限摆率、低功耗250 kbps全双工EIA RS-485收发器

产品详情

ADM488A和ADM489A均为低功耗差分线路收发器,适用于多点总线传输线路通信。这些器件主要用于平衡数据传输,符合电子工业协会(EIA)标准RS-485和RS-422。两款产品均内置一个单通道差分线路驱动器和一个单通道差分线路接收器,适用于全双工数据传输。ADM489A还提供接收器和驱动器使能控制功能。

输入阻抗为12 kΩ,允许总线连接32个收发器。ADM488A/ADM489A采用5 V ± 10%单电源供电。

热关断电路可防止总线竞争或输出短路导致功耗过大。故障条件下,如果检测到内部驱动器电路的温度显著升高,此特性将强制驱动器输出进入高阻抗状态。如果输入未连接(浮地),接收器所具有的故障安全特性将使输出保持逻辑高状态。

ADM488A/ADM489A采用BiCMOS工艺制造,这是一种将低功耗CMOS与快速开关双极性技术相结合的先进混合工艺技术。

两款器件的额定温度范围为工业温度范围,提供SOIC和MSOP封装。

应用
  • 低功耗RS-485/RS-422系统
  • DTE-DCE接口
  • 分组交换
  • 局域网
  • 数据集中
  • 数据多路复用器
  • 综合业务数字网(ISDN)
  • 特点和优势

    • 符合ANSI TIA/EIA-485-A-1998和ISO 8482:1987(E)标准
    • 数据速率:250 kbps
    • 5 V±10%单电源供电
    • 总线共模范围:−7 V至+12 V
    • 总线最多连接32个节点
    • 压摆率降低以实现低电磁辐射(EMI)
    • 短路保护
    • 电源电流:30 μA

    功能框图

    
    输入参数值,然后点击 PowerMe 查找适合此IC的电源解决方案。 PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
    (标称值) 目标IC
    可用系统电压 V 工作电压轨 V 负载电流 A

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADM488A/ADM489A: Full-Duplex, Low Power,Slew Rate Limited, EIA RS-485 Transceivers Data Sheet (Rev B, 06/2014) (pdf, 281 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1176:二进制.Bxl文件格式的元件尺寸和符号  (pdf, 671 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1176: Component Footprints and Symbols in the Binary .Bxl File Format  (pdf, 671 kB) 应用笔记 PDF
    Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
    This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
    在线研讨会 WEBCAST
    Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) 概况 PDF
    Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) 解决方案通报 PDF
    Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) 解决方案通报 PDF
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
    ADM488A 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADM488ABRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.12 $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM488ABRMZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADM488ABRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.06 $ 0.90 Y  材料信息 通知我 订购 样片
    ADM488ABRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.90 Y  材料信息 通知我 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    EZLINX™ ICOUPLER®隔离式接口开发环境
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EZLINX-IIIDE-EBZ 产品状态: 量产 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 -
    标准RS-485全双工(8引脚SOIC封装)评估板EVAL-RS485FD8EBZ
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-RS485FD8EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 30.00 -
    ADM3071EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.90 -
    ADM3071EYRZ 产品状态: 最后订购时间 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.08 -
    ADM1490EBRZ 产品状态: 量产 5V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 2.44 -
    ADM3074EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.90 -
    ADM3074EYRZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.08 -
    ADM3077EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.90 -
    ADM3077EYRZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.08 -
    ADM3488ARZ 产品状态: 量产 3.3V, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.21 -
    ADM3488EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.59 -
    ADM3490ARZ 产品状态: 量产 3.3V, 10 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.42 -
    ADM3490EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.65 -
    ADM4854ARZ 产品状态: 量产 5V, 115 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 1.12 -
    ADM4855ARZ 产品状态: 量产 5V, 500 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 1.12 -
    ADM4856ARZ 产品状态: 量产 5V, 2.5 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 1.12 -
    ADM4857ARZ 产品状态: 量产 5V, 10 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 1.12 -
    ADM488ABRZ 产品状态: 量产 5V, 250 kbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 1.91 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭