添加到信号链设计器

ADM485E:  5 V、±15 kV ESD保护、半双工RS-485/RS-422收发器(2.5 Mbps)

产品详情

ADM485E/ADM487E/ADM1487E均为5 V低功耗数据收发器,提供±15 kV ESD保护,适用于多点总线传输线路的半双工通信。这些器件针对平衡数据传输而设计,符合TIA/EIA标准RS-485和RS-422。ADM487E和ADM1487E具有1/4单位负载接收器输入阻抗,允许一条总线最多连接128个收发器,而ADM485E则允许一条总线最多连接32个收发器。由于任一时间仅使能一个驱动器,因此禁用或关断驱动器的输出处于三态,避免总线过载。

            

为了减小端接不当总线的反射所引起的电磁辐射(EMI)和数据误差,驱动器输出压摆率受限。热关断电路可防止总线竞争或输出短路导致功耗过大。这些器件的额定温度范围为工业温度范围,提供8引脚SOIC封装。

应用

  • 电能/功率计量
  • 照明系统
  • 工业控制
  • 电信
  • 安保系统
  • 仪器仪表
  • 特点和优势

    • 符合TIA/EIA RS-485/RS-422标准
    • RS-485 I/O引脚提供ESD保护
    • 人体模型:±15 kV
    • 数据速率:2.5 Mbps
    • 半双工选项
    • 压摆率降低以实现低电磁辐射(EMI)
    • 共模输入范围:−7 V至+12 V
    • 热关断和短路保护
    • 8引脚SOIC封装

    ADM485E功能框图

    
    输入参数值,然后点击 PowerMe 查找适合此IC的电源解决方案。 PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
    (标称值) 目标IC
    可用系统电压 V 工作电压轨 V 负载电流 A

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADM485E/ADM487E/ADM1487E: 5 V, 15 kV ESD Protected Half-Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers Data Sheet (Rev B, 10/2010) (pdf, 757 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-960: RS-485/RS-422电路实施指南  (pdf, 380 kB) 应用笔记 PDF
    AN-960: RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide  (pdf, 245 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1176: Component Footprints and Symbols in the Binary .Bxl File Format  (pdf, 671 kB) 应用笔记 PDF
    Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
    This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
    在线研讨会 WEBCAST
    Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) 概况 PDF
    Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) 解决方案通报 PDF
    Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) 解决方案通报 PDF
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
    ADM485E 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADM485EARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.45 $ 1.32 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM485EARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.32 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    EZLINX™ ICOUPLER®隔离式接口开发环境
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EZLINX-IIIDE-EBZ 产品状态: 量产 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 -
    标准RS-485半双工评估板EVAL-RS485HDEBZ
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-RS485HDEBZ 产品状态: 量产 Standard Half-Duplex RS-485 Evaluation Board $ 30.00 -
    ADM1485ARZ 产品状态: 量产 5V, 30 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 3.10 -
    ADM1485JRZ 产品状态: 量产 5V, 30 Mbps, 32 nodes, 0C to +70C $ 2.33 -
    ADM1486AR 产品状态: 量产 5V, 30 Mbps, 50 nodes, Profibus-compliant, -40C to +85C, Not ROHS Compliant $ 3.03 -
    ADM1486ARZ 产品状态: 量产 5V, 30 Mbps, 50 nodes, Profibus-compliant, -40C to +85C $ 2.63 -
    ADM1487EARZ 产品状态: 量产 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 128 nodes, -40C to +85C $ 1.59 -
    ADM3072EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.84 -
    ADM3072EYRZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.02 -
    ADM3075EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.84 -
    ADM3075EWYRZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C, Automotive $ 0.00 -
    ADM3075EYRZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.02 -
    ADM3078EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.87 -
    ADM3078EYRZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.05 -
    ADM3483ARZ 产品状态: 量产 3.3V, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.21 -
    ADM3483EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.59 -
    ADM3485ARZ 产品状态: 量产 3.3V, 10 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.42 -
    ADM3485EAR 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C, Not ROHS Compliant $ 3.51 -
    ADM3485EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 3.04 -
    ADM3486EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.59 -
    ADM3493ARZ 产品状态: 量产 3.3V, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.32 -
    ADM483ARZ 产品状态: 量产 5V, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 0.76 -
    ADM483EARZ 产品状态: 量产 5V, Enhanced ESD, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.68 -
    ADM4850ARZ 产品状态: 量产 5V, 115 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 -
    ADM4851ARZ 产品状态: 量产 5V, 500 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 -
    ADM4852ARZ 产品状态: 量产 5V, 2.5 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 -
    ADM4853ARZ 产品状态: 量产 5V, 10 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 -
    ADM4853WARZ-RL7 产品状态: 量产 5V, 10 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C, Automotive - -
    ADM485AR 产品状态: 量产 5V, 5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C, Not ROHS Compliant $ 2.85 -
    ADM485ARZ 产品状态: 量产 5V, 5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 2.47 -
    ADM485EARZ 产品状态: 量产 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 1.59 -
    ADM485JRZ 产品状态: 量产 5V, 5 Mbps, 32 nodes, 0 to +70C $ 1.86 -
    ADM487EARZ 产品状态: 量产 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 1.59 -
    ADM487EWARZ 产品状态: 量产 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C, Automotive $ 3.18 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭