添加到信号链设计器

ADM3493:  3.3 V、限摆率、半双工RS-485/RS-422收发器

产品详情

ADM3493是一款低功耗、差分线路收发器,采用3.3 V单电源供电。它具有低功耗特性和关断模式,非常适合对功耗敏感的应用。此外也适用于多点总线传输线路通信。

该器件内置一个驱动器和一个接收器。ADM3493针对半双工通信而设计,采用限摆率驱动器,电磁辐射(EMI)极低,并且可减少端接不当的电缆所引起的反射,实现数据速率最高达250 kbps的无误差数据传输。

                     

接收器输入阻抗为96 kΩ,总线上最多可以连接256个收发器。热关断电路可防止总线竞争或输出短路导致功耗过大。故障条件下,如果检测到内部驱动器电路的温度显著升高,热关断电路将强制驱动器输出进入高阻抗状态。如果输入未连接(浮地),接收器所具有的故障安全特性将使输出保持逻辑高状态。

ADM3493的额定温度范围为商用和工业温度范围,提供8引脚SOIC封装。

特点和优势

  • 采用3.3 V电源供电
  • 与5 V逻辑兼容
  • 在整个共模范围内符合EIA RS-422和RS-485标准
  • 数据速率:250 kbps
  • 半双工收发器
  • 压摆率降低以实现低电磁辐射(EMI)
  • 关断模式电源电流:2 nA
  • 一条总线上最多连接256个收发器
  • 总线共模范围:−7 V至+12 V
  • 额定温度范围:−40°C至+85°C
  • 偏斜:8 ns
  • 采用8引脚SOIC封装

ADM3493功能框图


输入参数值,然后点击 PowerMe 查找适合此IC的电源解决方案。 PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
(标称值) 目标IC
可用系统电压 V 工作电压轨 V 负载电流 A

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADM3493: 3.3 V Slew Rate Limited, Half Duplex RS-485/RS-422 Transceiver Data Sheet (Rev 0, 10/2005) (pdf, 334 kB) 产品数据手册 PDF
AN-960: RS-485/RS-422电路实施指南  (pdf, 380 kB) 应用笔记 PDF
AN-960: RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide  (pdf, 245 kB) 应用笔记 PDF
AN-1176:二进制.Bxl文件格式的元件尺寸和符号  (pdf, 671 kB) 应用笔记 PDF
AN-1176: Component Footprints and Symbols in the Binary .Bxl File Format  (pdf, 671 kB) 应用笔记 PDF
Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
在线研讨会 WEBCAST
Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) 概况 PDF
Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) 解决方案通报 PDF
Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) 解决方案通报 PDF
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
ADM3493 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADM3493ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.06 $ 0.96 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM3493ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.96 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EZLINX™ ICOUPLER®隔离式接口开发环境
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EZLINX-IIIDE-EBZ 产品状态: 量产 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 -
标准RS-485半双工评估板EVAL-RS485HDEBZ
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-RS485HDEBZ 产品状态: 量产 Standard Half-Duplex RS-485 Evaluation Board $ 30.00 -
ADM1485ARZ 产品状态: 量产 5V, 30 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 3.10 -
ADM1485JRZ 产品状态: 量产 5V, 30 Mbps, 32 nodes, 0C to +70C $ 2.33 -
ADM1486AR 产品状态: 量产 5V, 30 Mbps, 50 nodes, Profibus-compliant, -40C to +85C, Not ROHS Compliant $ 3.03 -
ADM1486ARZ 产品状态: 量产 5V, 30 Mbps, 50 nodes, Profibus-compliant, -40C to +85C $ 2.63 -
ADM1487EARZ 产品状态: 量产 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 128 nodes, -40C to +85C $ 1.59 -
ADM3072EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.84 -
ADM3072EYRZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.02 -
ADM3075EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.84 -
ADM3075EWYRZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C, Automotive $ 0.00 -
ADM3075EYRZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.02 -
ADM3078EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.87 -
ADM3078EYRZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.05 -
ADM3483ARZ 产品状态: 量产 3.3V, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.21 -
ADM3483EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.59 -
ADM3485ARZ 产品状态: 量产 3.3V, 10 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.42 -
ADM3485EAR 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C, Not ROHS Compliant $ 3.51 -
ADM3485EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 3.04 -
ADM3486EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.59 -
ADM3493ARZ 产品状态: 量产 3.3V, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.32 -
ADM483ARZ 产品状态: 量产 5V, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 0.76 -
ADM483EARZ 产品状态: 量产 5V, Enhanced ESD, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.68 -
ADM4850ARZ 产品状态: 量产 5V, 115 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 -
ADM4851ARZ 产品状态: 量产 5V, 500 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 -
ADM4852ARZ 产品状态: 量产 5V, 2.5 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 -
ADM4853ARZ 产品状态: 量产 5V, 10 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 -
ADM4853WARZ-RL7 产品状态: 量产 5V, 10 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C, Automotive - -
ADM485AR 产品状态: 量产 5V, 5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C, Not ROHS Compliant $ 2.85 -
ADM485ARZ 产品状态: 量产 5V, 5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 2.47 -
ADM485EARZ 产品状态: 量产 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 1.59 -
ADM485JRZ 产品状态: 量产 5V, 5 Mbps, 32 nodes, 0 to +70C $ 1.86 -
ADM487EARZ 产品状态: 量产 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 1.59 -
ADM487EWARZ 产品状态: 量产 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C, Automotive $ 3.18 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭