添加到信号链设计器

ADM3491:  3.3V、全双工、10MBPS、EIA RS-485收发器

产品详情

ADM3491是一款低功耗、差分线路收发器,采用+3.3 V单电源供电。它具有低功耗特性和关断模式,非常适合对功耗敏感的应用。此外也适用于多点总线传输线路通信。

特点和优势

  • 采用3.3 V电源供电
  • 与5 V逻辑兼容
  • 在整个共模范围内符合EIA RS-422和RS-485标准
  • 数据速率选项:10 Mbps
  • 半双工和全双工选项
  • 关断模式电源电流:2 nA
  • 总线上最多连接32个收发器
  • 总线共模范围:−7 V至+12 V
  • 额定温度范围:–40°C至+85°C
  • 偏斜:8 ns
  • 14引脚SOIC封装

ADM3491功能框图


输入参数值,然后点击 PowerMe 查找适合此IC的电源解决方案。 PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
(标称值) 目标IC
可用系统电压 V 工作电压轨 V 负载电流 A

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADM3483/ADM3485/ADM3488/ADM3490/ADM3491: 3.3V Slew Rate Limited, Half and Full Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers Data Sheet (Rev E, 11/2011) (pdf, 449 kB) 产品数据手册 PDF
AN-960: RS-485/RS-422电路实施指南  (pdf, 380 kB) 应用笔记 PDF
AN-960: RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide  (pdf, 245 kB) 应用笔记 PDF
AN-1176:二进制.Bxl文件格式的元件尺寸和符号  (pdf, 671 kB) 应用笔记 PDF
AN-1176: Component Footprints and Symbols in the Binary .Bxl File Format  (pdf, 671 kB) 应用笔记 PDF
Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
在线研讨会 WEBCAST
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
《模拟对话》杂志 HTML
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
技术文章 DOC
ADM3491-1 to ADM3491 Specification Changes  (pdf, 21 kB) 技术资料 PDF
Interface Parametric Search 产品选型指南 HTML
Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) 概况 PDF
Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) 解决方案通报 PDF
Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADM3491 IBIS Models IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADM3491 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADM3491AR 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 1.75 $ 1.59 N  材料信息 查看PCN 订购
ADM3491AR-REEL 产品状态: 最后订购时间 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 - $ 0.00 N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
ADM3491AR-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 - $ 1.59 N  材料信息 查看PCN 订购
ADM3491ARZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 1.52 $ 1.37 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM3491ARZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 - $ 1.37 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM3491ARZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 - $ 1.37 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EZLINX™ ICOUPLER®隔离式接口开发环境
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EZLINX-IIIDE-EBZ 产品状态: 量产 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 -
标准RS-485全双工(14引脚SOIC封装)评估板EVAL-RS485FDEBZ
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-RS485FDEBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 30.00 -
ADM1491EBRZ 产品状态: 量产 5V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 2.44 -
ADM3070EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.96 -
ADM3070EYRZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.15 -
ADM3073EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.96 -
ADM3073EYRZ 产品状态: 最后订购时间 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.15 -
ADM3076EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.96 -
ADM3076EYRZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.15 -
ADM3491AR 产品状态: 量产 3.3V, 10 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C, Not ROHS Compliant $ 4.27 -
ADM3491ARZ 产品状态: 量产 3.3V, 10 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 3.69 -
ADM3491EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.71 -
ADM489ABRZ 产品状态: 量产 5V, 250 kbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 2.22 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭