添加到信号链设计器

ADM3488:   3.3 V、低功耗、RS-485/RS-422收发器(全双工、250 KBPS、限摆率)

产品详情

ADM3483/ADM3485/ADM3488/ADM3490/ADM3491均为低功耗、差分线路收发器,采用3.3 V单电源供电。这些器件具有低功耗特性和关断模式,非常适合对功耗敏感的应用。

         

ADM3488/ADM3490/ADM3491适用于全双工通信,而ADM3483/ADM3485则适用于半双工通信。

          

ADM3483/ADM3488采用限摆率驱动器,电磁辐射(EMI)极低,并且可减少端接不当的电缆所引起的反射,实现数据速率最高达250 kbps的无误差数据传输。

ADM3485/ADM3490/ADM3491的传输速率最高可达10 Mbps。接收器输入阻抗为12 kΩ,允许多达32个收发器连接至总线。热关断电路可防止总线竞争或输出短路导致功耗过大。故障条件下,如果检测到内部驱动器电路的温度显著升高,热关断电路将强制驱动器输出进入高阻抗状态。如果输入未连接(浮地),接收器所具有的故障安全特性将使输出保持逻辑高状态。这些器件的额定温度范围是商用和工业温度范围。ADM3483/ADM3485/ADM3488/ADM3490提供8引脚SOIC_N封装,ADM3491则提供14引脚SOIC_N封装。

应用

  • 低功耗RS-485应用
  • 电信
  • 工业过程控制
  • HVAC
  • 特点和优势

    • 采用3.3 V电源供电
    • 与5 V逻辑兼容
    • 在整个共模范围内符合EIA RS-485/RS-422标准
    • 数据速率选项:250 kbps
    • 半双工和全双工选项
    • 压摆率降低以实现低电磁辐射(EMI)
    • 一条总线上最多连接32个收发器
    • 总线共模范围:-7V至+12V
    • 额定温度范围:-40℃至+85°C
    • 提供8引脚SOIC封装

    ADM3488功能框图

    
    输入参数值,然后点击 PowerMe 查找适合此IC的电源解决方案。 PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
    (标称值) 目标IC
    可用系统电压 V 工作电压轨 V 负载电流 A

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADM3483/ADM3485/ADM3488/ADM3490/ADM3491: 3.3V Slew Rate Limited, Half and Full Duplex, RS-485/RS-422 Transceivers Data Sheet (Rev E, 11/2011) (pdf, 449 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-960: RS-485/RS-422电路实施指南  (pdf, 380 kB) 应用笔记 PDF
    AN-960: RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide  (pdf, 245 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1176: Component Footprints and Symbols in the Binary .Bxl File Format  (pdf, 671 kB) 应用笔记 PDF
    Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
    This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
    在线研讨会 WEBCAST
    Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) 概况 PDF
    Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) 解决方案通报 PDF
    Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) 解决方案通报 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADM3488 IBIS Model  (ibs) IBIS 模型 IBS

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADM3488 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADM3488ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.01 $ 0.91 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM3488ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.91 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADM3488ARZN 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL 8 工业 Tube, 98 $ 1.01 $ 0.91 Y  材料信息 通知我 订购
    ADM3488ARZN-RL7 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.91 Y  材料信息 通知我 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    EZLINX™ ICOUPLER®隔离式接口开发环境
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EZLINX-IIIDE-EBZ 产品状态: 量产 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭