添加到信号链设计器

ADM2481:  2.5 kV 信号隔离、500 kbps、半双工RS-485收发器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADM2481 差分总线收发器是一款集成式电流隔离器件,适用于平衡多点总线传输线路的双向数据通信。它符合ANSI EIA/TIA-485-A和ISO 8482: 1987(E)标准。该器件采用ADI公司的 iCoupler® 技术,将3通道隔离器、三态差分线路驱动器和差分输入接收器集成于单封装中。器件逻辑端采用5 V或3 V电源供电,总线端则采用5 V电源供电。

的压摆率受限,以便减少端接不当的传输线路所引起的反射。受控的压摆率将数据速率限制在500 kbps。该器件的输入阻抗为96 kΩ,允许总线上最多连接256个收发器。其驱动器具有高电平有效使能特性。驱动器差分输出与接收器差分输入内部相连,形成差分输入/输出端口。当驱动器禁用时,或者当 VDD1 或 VDD2 = 0 V时,该端口向总线提供的负载极小。该器件还具有高电平有效接收器禁用特性,可使接收器输出进入高阻抗状态。

接收器输入具有真故障安全特性,当输入开路或短路时,可确保接收器输出保持逻辑高电平。这样,通信开始之前以及结束时,可保证接收器输出处于已知状态。

限流和热关断特性可防止发生输出短路以及总线竞争导致功耗过大的情况。该器件的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,提供16引脚、宽体SOIC封装。

应用
  • 低功耗RS-485/RS-422网络
  • 隔离接口
  • 楼宇控制网络
  • 多点数据传输系统
  • 特点和优势

    • 集成电气数据隔离的RS-485收发器
    • 符合ANSI TIA/EIA-485-A和ISO 8482:1987(E)标准
    • 数据速率:500 kbps
    • 限摆率驱动器输出
    • 低功耗工作:2.5 mA(最大值)
    • 工作电压 (VDD1):5 V或3.3 V
    • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
    • 欲了解更多特性,请参考数据手册

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADM2481: Half-Duplex, iCouplerIsolated RS-485 Transceiver (Rev A, 06/2012) (pdf, 275 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1176:二进制.Bxl文件格式的元件尺寸和符号  (pdf, 671 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1176: Component Footprints and Symbols in the Binary .Bxl File Format  (pdf, 671 kB) 应用笔记 PDF
    Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
    This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
    在线研讨会 WEBCAST
    UG-316:2.5 kV信号隔离、500 kbps、半双工RS-485收发器ADM2481的评估板   (pdf, 358 kB) 用户指导 PDF
    使用同步采样ADC进行高性能多通道电力线监控[中文版]
    作者:Colm Slattery,ADI公司 (模拟对话, 第41卷, 2007年1月)
    《模拟对话》杂志 HTML
    MS-2127: Designing with iCoupler Digital Isolators in Solar PV Inverters  (pdf, 141 kB) 技术文章 PDF
    Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) 概况 PDF
    Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) 解决方案通报 PDF
    Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) 解决方案通报 PDF
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
    ADM2481 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADM2481BRWZ 产品状态: 量产 18 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 3.34 $ 3.04 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADM2481BRWZ-RL7 产品状态: 量产 18 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 400 $ 3.34 $ 3.04 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    EZLINX™ ICOUPLER®隔离式接口开发环境
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EZLINX-IIIDE-EBZ 产品状态: 量产 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 -
    ADM2481 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-ADM2481EBZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 75.00 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭