添加到信号链设计器

ADM1485:  +5V高速、超低功耗EIA RS-485收发器

产品详情

ADM1485是一款面向在多点总线传输线路上进行高速双向数据通信的差分线路收发器。这款器件设计用于实现均衡的数据传送,符合EIA RS-485和RS-422标准。此器件包含一个差分线路驱动器和一个差分线路接收器。驱动器和接收器都可以被单独使能。禁用时输出为三态输出。

ADM1485采用+5 V单电源供电。散热关断电路可防止由于总线争用或输出短路引起的额外功耗。如果在故障状态下检测到内部驱动器电路温度大幅上升,该功能可将驱动器输出强制为高阻抗状态。

多达32个收发器可同步连接到一条总线上,但任何时候只有一个驱动器被使能。因此剩下的禁用驱动器不会对总线产生负载,这是至关重要的。为确保这一点,ADM1485驱动器在禁用和断电时都为高输出阻抗。

这就将收发器处于未使用状态时的负载效应降至最低。在-7 V至+12 V的整个共模电压范围内维持高阻抗驱动器输出。

接收器包含自动防故障功能,可在输入断开连接(悬浮)时产生逻辑高输出状态。

ADM1485采用BiCMOS高级混合工艺技术制造,该工艺技术将低功耗CMOS与快速开关双极性技术整合在一起。所有输入和输出都带ESD保护功能;所有驱动器输出都具有高源电流和灌电流能力。外延层用来防止产生闩锁效应。

ADM1485具有极高的开关速度。最小的驱动器传播延迟可实现以高达30 Mbps的数据速率进行传送,同时低偏斜特性将EMI干扰降至最低。

这款器件采用8引脚DIL/SOIC封装,工作温度完全满足商用和工业温度范围。

特点和优势

  • 满足EIA RS-485标准
  • 数据速率:30 Mbps
  • 单电源:+5 V
  • 总线共模范围:–7 V至+12 V
  • 高速、低功耗BiCMOS
  • 散热关断保护
  • 短路保护
  • 零偏斜驱动器
  • 驱动器传播延迟:10 ns
  • 接收器传播延迟:25 ns
  • 断电时具有高阻抗输出
  • LTC1485的绝佳升级版

ADM1485功能框图


输入参数值,然后点击 PowerMe 查找适合此IC的电源解决方案。 PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
(标称值) 目标IC
可用系统电压 V 工作电压轨 V 负载电流 A

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADM1485: 5 V Low Power EIA RS-485 Transceiver Data Sheet  (Rev F, 08/2012) (pdf, 258 kB) 产品数据手册 PDF
AN-960: RS-485/RS-422电路实施指南  (pdf, 380 kB) 应用笔记 PDF
AN-960: RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide  (pdf, 245 kB) 应用笔记 PDF
AN-1176: Component Footprints and Symbols in the Binary .Bxl File Format  (pdf, 671 kB) 应用笔记 PDF
Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
在线研讨会 WEBCAST
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
《模拟对话》杂志 HTML
Interface Parametric Search 产品选型指南 HTML
Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) 概况 PDF
Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) 解决方案通报 PDF
Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) 解决方案通报 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADM1485 IBIS Model IBIS 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADM1485 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADM1485AN 产品状态: 停产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 - - N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
ADM1485ANZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 2.42 $ 2.17 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM1485AR 产品状态: 停产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 - - N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
ADM1485AR-REEL 产品状态: 停产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - - N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
ADM1485AR-REEL7 产品状态: 停产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - - N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
ADM1485ARM 产品状态: 停产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 - - N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
ADM1485ARM-REEL 产品状态: 停产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - - N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
ADM1485ARM-REEL7 产品状态: 停产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - - N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
ADM1485ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 2.50 $ 2.25 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM1485ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 2.25 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM1485ARMZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.25 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM1485ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.42 $ 2.17 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM1485ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 2.17 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM1485ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.17 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM1485JN 产品状态: 停产 8 ld PDIP 8 商业 Tube, 50 - - N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
ADM1485JNZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 商业 Tube, 50 $ 1.82 $ 1.63 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM1485JR 产品状态: 停产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 - - N  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
ADM1485JR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 2500 - $ 1.88 N  材料信息 查看PCN 订购
ADM1485JRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 1.82 $ 1.63 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM1485JRZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 2500 - $ 1.63 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EZLINX™ ICOUPLER®隔离式接口开发环境
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EZLINX-IIIDE-EBZ 产品状态: 量产 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 -
标准RS-485半双工评估板EVAL-RS485HDEBZ
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-RS485HDEBZ 产品状态: 量产 Standard Half-Duplex RS-485 Evaluation Board $ 30.00 -
ADM1485ARZ 产品状态: 量产 5V, 30 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 3.10 -
ADM1485JRZ 产品状态: 量产 5V, 30 Mbps, 32 nodes, 0C to +70C $ 2.33 -
ADM1486AR 产品状态: 量产 5V, 30 Mbps, 50 nodes, Profibus-compliant, -40C to +85C, Not ROHS Compliant $ 3.03 -
ADM1486ARZ 产品状态: 量产 5V, 30 Mbps, 50 nodes, Profibus-compliant, -40C to +85C $ 2.63 -
ADM1487EARZ 产品状态: 量产 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 128 nodes, -40C to +85C $ 1.59 -
ADM3072EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.84 -
ADM3072EYRZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.02 -
ADM3075EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.84 -
ADM3075EWYRZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C, Automotive $ 0.00 -
ADM3075EYRZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 500 kbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.02 -
ADM3078EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.87 -
ADM3078EYRZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 16 Mbps, 256 nodes, -40C to +125C $ 2.05 -
ADM3483ARZ 产品状态: 量产 3.3V, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.21 -
ADM3483EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.59 -
ADM3485ARZ 产品状态: 量产 3.3V, 10 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.42 -
ADM3485EAR 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C, Not ROHS Compliant $ 3.51 -
ADM3485EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 12 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 3.04 -
ADM3486EARZ 产品状态: 量产 3.3V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.59 -
ADM3493ARZ 产品状态: 量产 3.3V, 250 kbps, 256 nodes, -40C to +85C $ 1.32 -
ADM483ARZ 产品状态: 量产 5V, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 0.76 -
ADM483EARZ 产品状态: 量产 5V, Enhanced ESD, 250 kbps, 32 nodes, -40C to +85C $ 1.68 -
ADM4850ARZ 产品状态: 量产 5V, 115 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 -
ADM4851ARZ 产品状态: 量产 5V, 500 kbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 -
ADM4852ARZ 产品状态: 量产 5V, 2.5 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 -
ADM4853ARZ 产品状态: 量产 5V, 10 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C $ 0.91 -
ADM4853WARZ-RL7 产品状态: 量产 5V, 10 Mbps, 256 nodes, -40 to +85C, Automotive - -
ADM485AR 产品状态: 量产 5V, 5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C, Not ROHS Compliant $ 2.85 -
ADM485ARZ 产品状态: 量产 5V, 5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 2.47 -
ADM485EARZ 产品状态: 量产 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 1.59 -
ADM485JRZ 产品状态: 量产 5V, 5 Mbps, 32 nodes, 0 to +70C $ 1.86 -
ADM487EARZ 产品状态: 量产 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C $ 1.59 -
ADM487EWARZ 产品状态: 量产 5V, Enhanced ESD, 2.5 Mbps, 32 nodes, -40 to +85C, Automotive $ 3.18 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭