添加到信号链设计器

ADM5170:  适用于数字通信系统的八通道线路驱动器,数据速率最高达116 kB/s

产品详情

ADM5170是一款八通道线路驱动器,适用于数字通信系统,数据速率最高可达116 kB/s。根据模式选择输入MS+和MS-的状态,TTL或CMOS输入信号电平可反相,并转换为EIA RS-232E或RS-423A信号电平。当两路模式选择输入均接地(GND)时,器件以RS-423模式工作;当MS+接至VDD 且MS-接至VSS时,器件以RS-232模式工作。

       

利用SRA(压摆率调整)引脚与GND之间所连的外部电阻,可以控制输出压摆率。电阻值可以在2 kΩ至10 kΩ之间选择,相应的压摆率可在10 V/µs至2.2 V/µs范围内调整。通过这种方法调整压摆率,可以使输出特性适合所用的接口电缆。

  

利用EN(使能输入)可以禁用输出,此特性允许共用输出线路。

 

ADM5170采用先进的CMOS工艺制造,具有低功耗特性。在禁用状态下,功耗从500 mW降至40 mW。该器件提供28引脚DIP和28引脚PLCC两种封装。

特点和优势

  • 一个封装中集成8个单端线路驱动器
  • 符合EIA标准RS-232E、RS-423A和CCITT V.10/X.26
  • 电阻可编程压摆率
  • 宽电源电压范围
  • 低功耗CMOS
  • 三态输出
  • TTL/CMOS 兼容型输入
  • 输出短路保护
  • 提供28引脚DIP/PLCC封装
  • UC5170C的低功耗替代器件

ADM5170功能框图

ADM5170 Diagram
ADM5170功能框图

输入参数值,然后点击 PowerMe 查找适合此IC的电源解决方案。 PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
(标称值) 目标IC
可用系统电压 V 工作电压轨 V 负载电流 A

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADM5170: Octal, RS-232/RS-423 Line Driver Data Sheet (Rev 0, 10/1993) (pdf, 136 kB) 产品数据手册 PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
技术文章 DOC
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
《模拟对话》杂志 HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) 解决方案通报 PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADM5170 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADM5170ANZ 产品状态: 量产 28 ld PDIP 28 工业 Tube, 13 - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM5170AP 产品状态: 量产 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 工业 Tube, 39 - N  材料信息 查看PCN 订购
ADM5170AP-REEL 产品状态: 量产 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 工业 Reel, 750 - N  材料信息 查看PCN 订购
ADM5170APZ 产品状态: 量产 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 工业 Tube, 39 - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM5170APZ-REEL 产品状态: 量产 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 工业 Reel, 750 - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM5170JNZ 产品状态: 量产 28 ld PDIP 28 商业 Tube, 13 - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM5170JP 产品状态: 量产 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 商业 Tube, 39 - N  材料信息 查看PCN 订购
ADM5170JP-REEL 产品状态: 量产 PLCC:PLASTIC LEAD CHIP CAR 28 商业 Reel, 750 - N  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EZLINX™ ICOUPLER®隔离式接口开发环境
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EZLINX-IIIDE-EBZ 产品状态: 量产 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭