添加到信号链设计器

ADM242:  高速、+5V、0.1µ F CMOS RS-232 200kBPS收发器,具有2个驱动器、2个接收器、关断引脚和使能引脚

产品详情

ADM222、ADM232A和ADM242均属于高速RS-232线路驱动器/接收器系列,传输速率最高可达200 kB/s。采用+5 V单电源供电时,高效片内电荷泵利用很小的(0.1 µF)外部电容可产生RS-232双极性电平。各器件均内置2个RS-232驱动器和2个RS-232接收器。

                    

上述器件均采用BiCMOS工艺制造,这是一种将低功耗CMOS与高速双极性电路相结合的先进混合工艺技术,可以使传输速率最高达200 kB/s,同时静态电源电流极低(小于5 mA)。

ADM232A是AD232和ADM232L的引脚兼容、高速升级器件,提供16引脚DIP和窄体、宽体表贴(SOIC)封装。

                    

ADM222具有额外的关断(SHDN)功能,可用来禁用器件,从而将电源电流降至0.1 µA。关断期间,所有发射和接收功能均被禁用。ADM222提供18引脚DIP和宽体表贴(SOIC)封装。

ADM242具有关断(SHDN)和使能(EN)功能。关断功能可将电源电流降至0.1 mA。关断期间,发射器被禁用,但接收器继续正常工作。使能功能可以禁用接收器输出,从而方便共享公用总线。ADM242提供18引脚DIP和宽体表贴(SOIC)封装。

特点和优势

  • 传输速率:200 kB/s
  • 小(0.1 µF)电荷泵电容
  • 5 V单电源
  • 符合所有EIA-232-E和V.28规范
  • 2个驱动器和2个接收器
  • 片上DC-DC转换器
  • 输出摆幅:±9 V(5 V电源)
  • 接收器输入电平:±30 V
  • 与MAX222/MAX232A/MAX242引脚兼容

ADM242功能框图

ADM242 Diagram
ADM242功能框图

输入参数值,然后点击 PowerMe 查找适合此IC的电源解决方案。 PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
(标称值) 目标IC
可用系统电压 V 工作电压轨 V 负载电流 A

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADM222/ADM232A/ADM242: High Speed, +5V, 0.1 F CMOS RS-232 Driver/Receivers Data Sheet  (Rev B, 11/2010) (pdf, 127 kB) 产品数据手册 PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
技术文章 DOC
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
《模拟对话》杂志 HTML
Interface Parametric Search 产品选型指南 HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) 解决方案通报 PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADM242 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADM242AN 产品状态: 量产 18 ld PDIP 18 工业 Tube, 20 - N  材料信息 查看PCN 订购
ADM242ANZ 产品状态: 量产 18 ld PDIP 18 工业 Tube, 20 - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM242AR 产品状态: 量产 18 ld SOIC - Wide 18 工业 Tube, 41 - N  材料信息 查看PCN 订购
ADM242AR-REEL 产品状态: 量产 SOIC 300 MIL 18 工业 Reel, 1000 - N  材料信息 查看PCN 订购
ADM242ARZ 产品状态: 量产 18 ld SOIC - Wide 18 工业 Tube, 41 - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM242ARZ-REEL 产品状态: 量产 18 ld SOIC - Wide 18 工业 Reel, 1000 - Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EZLINX™ ICOUPLER®隔离式接口开发环境
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EZLINX-IIIDE-EBZ 产品状态: 量产 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭