添加到信号链设计器

ADM232L:  低功耗、+5V CMOS RS-232 100kBPS收发器,内置2个驱动器和2个接收器

产品详情

ADM2xx系列线路驱动器/接收器主要用于所有EIA-232-E和V.28通信接口,尤其是无法提供±12 V电源的应用。ADM223、ADM230L、ADM235L、ADM236L和ADM241L具有低功耗关断模式,可将功耗降至5 µW以下,因此非常适合电池供电设备使用。在ADM223关断期间,两个接收器仍保持使能状态。ADM233L和ADM235L不需要任何外部器件,特别适合印刷电路板空间受限的应用。

除ADM231L和ADM239L外,ADM230L系列的所有器件均内置两个电荷泵电压转换器,可以采用+5 V单电源供电。这些转换器能够将+5 V输入电压转换为RS-232输出电平所要求的±10 V电压。ADM231L和ADM239L设计采用+5 V和+12 V电源供电。内置+12 V转-12 V电荷泵电压转换器可产生-12 V电源。

ADM2xxL是AD2xx系列的增强型升级器件,具有更低功耗和更快压摆率,可以采用更小的(1 µF)电容工作。

特点和优势

  • 5 V单电源
  • 符合所有EIA-232-E和V.28规范
  • 数据速率:120 kB/s
  • 片上DC-DC转换器
  • 输出摆幅:±9 V(5 V电源)
  • 1 µF小电容
  • 低功耗关断模式:≤ µA
  • 关断期间接收器为活动状态(ADM223)
  • 接收器输入电平:±30 V
  • 无闩锁现象
  • MAX223/230-241的直接升级产品
  • AD230–AD241的直接升级产品

ADM232L功能框图


输入参数值,然后点击 PowerMe 查找适合此IC的电源解决方案。 PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
(标称值) 目标IC
可用系统电压 V 工作电压轨 V 负载电流 A

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADM231L-ADM234L/ADM236L-ADM241L: 5 V Powered CMOS RS-232 Drivers/Receivers Data Sheet (Rev C, 04/2005) (pdf, 298 kB) 产品数据手册 PDF
AN-375: ADM2xxL Family for RS-232 Communications  (pdf, 351 kB)
Overview of ADM2xxL RS-232 Transceivers includes remote data acquisition system using the ADM241L and AD7701 Sigma-Delta ADC.
应用笔记 PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
技术文章 DOC
iCoupler® Digital Isolators Protect RS-232, RS-485, and CAN Buses in Industrial, Instrumentation, and Computer Applications
(Analog Dialogue, Vol. 39, October 2005)
技术文章 HTML
使用同步采样ADC进行高性能多通道电力线监控[中文版]
作者:Colm Slattery,ADI公司 (模拟对话, 第41卷, 2007年1月)
《模拟对话》杂志 HTML
iCoupler® Digital Isolators Protect RS-232, RS-485, and CAN Buses in Industrial, Instrumentation, and Computer Applications
(Analog Dialogue, Vol. 39, October 2005)
《模拟对话》杂志 HTML
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
《模拟对话》杂志 HTML
Interface Parametric Search 产品选型指南 HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) 解决方案通报 PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) 概况 PDF
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
ADM232L 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADM232LAN 产品状态: 量产 16 ld PDIP 16 工业 Tube, 25 $ 2.31 $ 1.80 N  材料信息 查看PCN 订购
ADM232LANZ 产品状态: 量产 16 ld PDIP 16 工业 Tube, 25 $ 2.39 $ 1.99 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM232LAR 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 2.31 $ 1.80 N  材料信息 查看PCN 订购
ADM232LAR-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.80 N  材料信息 查看PCN 订购
ADM232LARZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 1.99 $ 1.56 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM232LARZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.56 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM232LJN 产品状态: 量产 16 ld PDIP 16 商业 Tube, 25 $ 1.87 $ 1.47 N  材料信息 查看PCN 订购
ADM232LJNZ 产品状态: 量产 16 ld PDIP 16 商业 Tube, 25 $ 1.62 $ 1.27 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM232LJR 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Tube, 47 $ 1.87 $ 1.47 N  材料信息 查看PCN 订购
ADM232LJR-REEL 产品状态: 最后订购时间 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.47 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
ADM232LJRZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Tube, 47 $ 1.62 $ 1.27 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM232LJRZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.27 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EZLINX™ ICOUPLER®隔离式接口开发环境
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EZLINX-IIIDE-EBZ 产品状态: 量产 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭