添加到信号链设计器

ADM232A:  高速、5 V、0.1 µF CMOS RS-232驱动器/接收器,采用16引脚DIP窄体和宽体SOIC封装

产品详情

ADM222、ADM232A和ADM242是传输速率高达200 kBps的高速RS-232线路驱动器/接收器系列。采用+5 V单电源供电,片上高效率的充电泵使用小外部电容(0.1 µF)便可实现RS-232双极性电平。每个器件都带两个RS-232驱动器和两个RS-232接收器。

这些器件采用BiCMOS高级混合工艺技术制造,该工艺技术结合了低功耗CMOS与高速双极性电路,可实现高达200 kBps的传输速率,同时可将静态电源电流降至5 mA以下。

ADM232A是AD232和ADM232L的引脚兼容的高速升级版本。这款器件采用16引脚DIP窄体和宽体表面贴(SOIC)封装。

ADM222带有额外的关断(SHDN)功能,用来禁用器件,从而将电源电流降至0.1 µA。在关断期间,所有传送/接收功能都被禁用。ADM222采用18引脚DIP宽体表面贴(SOIC)封装。

ADM242同时带有关断(SHDN)和使能(EN)功能。关断功能将电源电流降至0.1 mA。在关断期间,发送器被禁用,但是接收器继续正常工作。使能功能可禁用接收器输出,以便共享公共总线。ADM242采用18引脚DIP宽体表面贴(SOIC)封装。

特点和优势

  • 200 kBps传输速率
  • 小(0.1 µF)充电泵电容
  • 5 V单电源供电
  • 满足所有EIA-232-E和V.28规格
  • 两个驱动器和两个接收器
  • 内置DC/DC转换器
  • ±9 V输出摆幅,5 V电源
  • ±30 V接收器输入电平
  • 与MAX222/MAX232A/MAX242引脚兼容

ADM232A功能框图

ADM232A 框图
ADM232A功能框图

输入参数值,然后点击 PowerMe 查找适合此IC的电源解决方案。 PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
(标称值) 目标IC
可用系统电压 V 工作电压轨 V 负载电流 A

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADM222/ADM232A/ADM242: High Speed, +5V, 0.1 F CMOS RS-232 Driver/Receivers Data Sheet  (Rev B, 11/2010) (pdf, 127 kB) 产品数据手册 PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
技术文章 DOC
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (July 2002)  (pdf, 279 kB) 技术文章 PDF
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
《模拟对话》杂志 HTML
Interface Parametric Search 产品选型指南 HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) 解决方案通报 PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADM232A 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADM232AAN 产品状态: 量产 16 ld PDIP 16 工业 Tube, 25 $ 2.34 $ 1.83 N  材料信息 查看PCN 订购
ADM232AANZ 产品状态: 量产 16 ld PDIP 16 工业 Tube, 25 $ 2.02 $ 1.58 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM232AARN 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Tube, 48 $ 2.34 $ 1.83 N  材料信息 查看PCN 订购
ADM232AARN-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.83 N  材料信息 查看PCN 订购
ADM232AARN-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.83 N  材料信息 查看PCN 订购
ADM232AARNZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Tube, 48 $ 2.02 $ 1.58 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM232AARNZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.58 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM232AARNZ-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.58 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM232AARW 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 2.34 $ 1.83 N  材料信息 查看PCN 订购
ADM232AARW-REEL 产品状态: 量产 SOIC 300 MIL 16 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.83 N  材料信息 查看PCN 订购
ADM232AARWZ 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Tube, 47 $ 2.02 $ 1.58 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM232AARWZ-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 工业 Reel, 1000 - $ 1.58 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EZLINX™ ICOUPLER®隔离式接口开发环境
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EZLINX-IIIDE-EBZ 产品状态: 量产 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭