添加到信号链设计器

ADM213E:  EMI/EMC兼容、15 kV ESD保护、RS-232线路驱动器/接收器

产品详情

ADM213E属于稳定可靠的RS-232和V.28系列接口器件,采用+5 V单电源供电。这些产品均适用于恶劣的电气工作环境,并且符合欧盟EMC指令(89/336/EEC)要求。辐射水平和抗扰度均符合要求。电磁抗扰度包括:所有I/O线路均提供±15 kV以上ESD保护(1000-4-2),快速瞬变脉冲保护(1000-4-4),以及辐射抗扰度(1000-4-3)。电磁辐射包括信息技术设备标准EN55022 CISPR22所规定的辐射发射和传导发射。

所有器件均完全符合EIA-232E和CCITT V.28规范,数据速率最高可达230 kbps。

一些产品提供关断和使能控制引脚。

ADM211E的关断功能可禁用电荷泵及所有发射器和接收器。ADM213E的关断功能则可禁用电荷泵、所有发射器及5个接收器中的3个,其余两个接收器保持活动状态,以便监控外设。利用此特性,器件可以在外设开始通信之前始终保持关断状态。活动接收器可以提醒处理器,然后处理器使ADM213E脱离关断模式。

采用+5 V单电源供电时,需要4个外部0.1 µF电容。

ADM206E提供24引脚SO封装。ADM207E和ADM208E提供24引脚DIP、SO、SSOP和TSSOP封装。ADM211E和ADM213E提供28引脚SO、SSOP和TSSOP封装。

所有产品均向后兼容早先的ADM2xx产品,便于旧式设计轻松升级。

ADM213E功能框图


输入参数值,然后点击 PowerMe 查找适合此IC的电源解决方案。 PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
(标称值) 目标IC
可用系统电压 V 工作电压轨 V 负载电流 A

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADM206E/ADM208E/ADM211E/ADM213E: EMI/EMC Compliant, k 15 kV ESD-Protected, RS-232 Line Drivers/Receivers Data Sheet  (Rev E, 09/2006) (pdf, 457 kB) 产品数据手册 PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
技术文章 DOC
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (July 2002)  (pdf, 279 kB) 技术文章 PDF
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
《模拟对话》杂志 HTML
Interface Parametric Search 产品选型指南 HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) 解决方案通报 PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADM213E 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADM213EAR 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Tube, 27 - N  材料信息 查看PCN 订购
ADM213EAR-REEL 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Reel, 1000 - N  材料信息 查看PCN 订购
ADM213EARS 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Tube, 47 - N  材料信息 查看PCN 订购
ADM213EARS-REEL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Reel, 1500 - N  材料信息 查看PCN 订购
ADM213EARSZ 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Tube, 47 - Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM213EARSZ-REEL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Reel, 1500 - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM213EARUZ 产品状态: 量产 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工业 Tube, 50 - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM213EARUZ-REEL 产品状态: 量产 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工业 Reel, 2500 - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM213EARUZ-REEL7 产品状态: 量产 28 ld TSSOP (4.4mm) 28 工业 Reel, 1000 - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM213EARZ 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Tube, 27 - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM213EARZ-REEL 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Reel, 1000 - Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EZLINX™ ICOUPLER®隔离式接口开发环境
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EZLINX-IIIDE-EBZ 产品状态: 量产 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭