添加到信号链设计器

ADM211:  0.1 µ F、+5V CMOS RS-232 200KBPS收发器,内置4个驱动器和5个接收器

产品详情

ADM2xx系列线路驱动器/接收器主要用于所有EIA-232-E和V.28通信接口,尤其是无法提供±12 V电源的应用。ADM205、ADM211和ADM213具有低功耗关断模式,可将功耗降至5 µW以下,因此非常适合电池供电设备使用。ADM205不需要任何外部器件,特别适合印刷电路板空间受限的应用。ADM213具有低电平有效关断和高电平有效接收器使能控制功能。关断期间,ADM213的两个接收器仍保持活动状态。此特性适用于振铃指示监控。

除ADM209外,ADM2xx系列的所有器件均内置两个电荷泵电压转换器,可以采用+5 V单电源供电。这些转换器能够将+5 V输入电压转换为RS-232输出电平所要求的±10 V电压。ADM209设计采用+5 V和+12 V电源供电。内置+12 V转-12 V电荷泵电压转换器可产生-12 V电源。

特点和优势

  • 电容:0.1 µF至10 µF
  • 数据速率:120 kB/s
  • 关断期间两个接收器为活动状态(ADM213)
  • 片上DC-DC转换器
  • 输出摆幅:±9 V(5 V电源)
  • 低功耗:15 mW
  • 低功耗关断模式:≤ 5 µW
  • 接收器输入电平:±30 V
  • 无闩锁现象
  • MAX205-211/213的直接升级产品

ADM211引脚配置图


输入参数值,然后点击 PowerMe 查找适合此IC的电源解决方案。 PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
(标称值) 目标IC
可用系统电压 V 工作电压轨 V 负载电流 A

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADM206/ADM207/ADM208/ADM211/ADM213: 0.1 μF, 5 V Powered CMOSRS-232 Drivers/Receivers Data Sheet (Rev D, 05/2011) (pdf, 248 kB) 产品数据手册 PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
技术文章 DOC
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
《模拟对话》杂志 HTML
Interface Parametric Search 产品选型指南 HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) 解决方案通报 PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) 概况 PDF
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
ADM211 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADM211AR 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Tube, 27 - N  材料信息 查看PCN 订购
ADM211AR-REEL 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Reel, 1000 - N  材料信息 查看PCN 订购
ADM211ARS 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Tube, 47 - N  材料信息 查看PCN 订购
ADM211ARS-REEL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Reel, 1500 - N  材料信息 查看PCN 订购
ADM211ARSZ 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Tube, 47 - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM211ARSZ-REEL 产品状态: 量产 28 ld SSOP 28 工业 Reel, 1500 - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM211ARZ 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Tube, 27 - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM211ARZ-REEL 产品状态: 量产 28 ld SOIC - Wide 28 工业 Reel, 1000 - Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EZLINX™ ICOUPLER®隔离式接口开发环境
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EZLINX-IIIDE-EBZ 产品状态: 量产 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭