添加到信号链设计器

ADM1385:  高速、双通道RS232/V.28接口器件

产品详情

ADM3202/ADM3222/ADM1385均为高速、双通道RS232/V.28接口器件,采用+3.3 V单电源供电。这些器件具有低功耗和关断特性(ADM3222/ADM1385),非常适合电池供电的便携式仪表使用。

ADM3202/ADM3222/ADM1385均符合EIA-232E和CCITT V.28规范,数据速率最高可达230 kbps。倍压器/反相器使用四个外部0.1 μF电荷泵电容,因而该器件可以采用+3.3 V单电源供电。

ADM3222/ADM1385内置附加使能和关断电路。可以使用EN输入使接收器输出处于三态。SD输入用来关断电荷泵和发射器输出,将静态电流降至1 µA以下。在关断期间,接收器仍保持使能状态,除非利用EN予以禁用。

ADM3202提供16引脚DIP、窄体和宽体SO以及节省空间的TSSOP封装。ADM3222提供18引脚DIP、SO和20引脚SSOP、TSSOP封装。ADM1385提供20引脚SSOP封装,且与LTC1385 CG引脚兼容。

特点和优势

  • 符合EIA-232E规范
  • 电荷泵电容:0.1 µF
  • 低功耗关断功能(ADM3222E和ADM1385)
  • DIP, SO, SOIC, SSOP 和TSSOP封装选项
  • 数据速率:460 kbps
  • 额定电源电压:3.3 V
  • MAX3222/32和LTC1385的升级产品
  • RS-232引脚(仅ADM3202)具有ESD保护功能,符合IEC1000-4-2 (801.2)标准, 接触放电:±8 kV,气隙放电:±15 kV

ADM1385功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADM3202/ADM3222/ADM1385: Low Power, 3.3 V, RS-232 Line Drivers/Receivers Data Sheet (Rev E, 07/2011) (pdf, 333 kB) 产品数据手册 PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
技术文章 DOC
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
《模拟对话》杂志 HTML
Interface Parametric Search 产品选型指南 HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) 解决方案通报 PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) 概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADM1385 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADM1385ARS 产品状态: 量产 20 ld SSOP 20 工业 Tube, 66 $ 1.83 $ 1.64 N  材料信息 查看PCN 订购
ADM1385ARSZ 产品状态: 量产 20 ld SSOP 20 工业 Tube, 66 $ 1.58 $ 1.42 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM1385ARSZ-REEL 产品状态: 量产 20 ld SSOP 20 工业 Reel, 1500 - $ 1.42 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM1385ARSZ-REEL7 产品状态: 量产 20 ld SSOP 20 工业 Reel, 500 - $ 1.42 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EZLINX™ ICOUPLER®隔离式接口开发环境
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EZLINX-IIIDE-EBZ 产品状态: 量产 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭