添加到信号链设计器

ADA4895-1:  低功耗、1NV/√Hz, G ≥ 10稳定、轨到轨输出放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4895-1是一款G ≥ 10稳定、单通道、高速电压反馈型放大器,具有低输入噪声、轨到轨输出特性,每个放大器的静态电流为3 mA。1/f噪声为2 nV/√Hz (10 Hz),无杂散动态范围为-72 dBc (2 MHz),堪称超声、低噪声前置放大器和高性能ADC驱动器等各种应用的理想解决方案。正是ADI公司专有的新一代SiGe双极性工艺和创新结构,才造就了如此高性能的放大器。

ADA4895-1在增益为+10下的大信号带宽为146 MHz,压摆率为943 V/µs,0.1%建立时间为22 ns。它具有宽工作电压范围(3 V至10 V),特别适合需要高动态范围、高增益、高精度以及高速度的系统。

ADA4895-1采用8引脚SOIC封装和6引脚SOT封装,工作温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。

应用
  • 低噪声前置放大器
  • 超声放大器
  • PLL环路滤波器
  • 高性能ADC驱动器
  • DAC缓冲器

特点和优势

  • 低宽带噪声:
    1 nV/√Hz
    1.6 pA/√Hz
  • 低1/f噪声:2 nV/√Hz at 10 Hz
  • 低失真(SFDR): −96 dBc
    at 100 kHz, VOUT = 2 V p-p
  • 低功耗:每个放大器3 mA
  • 低输入失调电压:
    350 μV(最大值)
  • 高速
    -3 dB带宽:236 MHz
    (G = +10)
    压摆率:943 V/µs
    0.1%建立时间:22 ns
  • 轨到轨输出
  • 宽电源电压范围:3 V至10 V
  • 禁用特性

ADA4895-1功能框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADA4895 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4895-1 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4895-1ARJZ-R2 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 Reel, 250 $ 2.27 $ 2.27 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4895-1ARJZ-R7 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 Reel, 3000 - $ 1.89 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4895-1ARJZ-RL 产品状态: 量产 6 ld SOT-23 6 Reel - $ 1.89 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4895-1ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 Tube, 98 $ 2.27 $ 1.89 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4895-1ARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 Reel, 1000 - $ 1.89 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4895-1ARZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 Reel, 2500 - $ 1.89 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADA4895-1评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4895-1AR-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead Evaluation Board $ 18.25 -
ADA4895-1ARJ-EBZ 产品状态: 量产 6-Lead SOT23 Evaluation Board $ 18.25 -
ADA4895-1ARJZ-R7 产品状态: 量产 6-Lead SOT23 - -
ADA4895-1ARZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC $ 3.02 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭