添加到信号链设计器

ADA4950-2:  低功耗、可选增益差分ADC驱动器,G = 1、2、3

产品详情

ADA4950-1/ADA4950-2是ADA4932-1/ADA4932-2的可选增益版本,内置片内反馈和增益电阻,非常适合用作驱动高性能ADC的单端转差分或差分转差分放大器。用户可利用内部共模反馈环路调整输出共模电压,使ADA4950-x输出与ADC的输入相匹配。内部反馈环路也可提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真积。                                    

利用内部反馈网络可轻松实现G = 1、2、3的差分增益配置;这些反馈网络在外部互连,以便设置放大器的闭环增益。

ADA4950-x采用ADI公司专有的硅-锗(SiGe)互补双极性工艺制造,可实现低失真、低噪声水平以及低功耗特性。低失调和出色的动态性能,使得ADA4950-x特别适合各种数据采集与信号处理应用。

ADA4950-x采用3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP无铅封装(ADA4950-1,单通道)或4 mm × 4 mm、24引脚LFCSP无铅封装(ADA4950-2,双通道)。引脚排列经过优化,有助于PCB布局,并且使失真最小。ADA4950-1/ADA4950-2的额定工作温度范围为-40°C至+105°C,二者均采用+3 V至±5 V电源供电。

应用

  • ADC 驱动器
  • 单端转差分转换器
  • 中频和基带增益模块
  • 差分缓冲器
  • 线路驱动器
  • 特点和优势

    • 高性能、低功耗
    • 高速
      -3 dB 带宽:750 MHz (G = 1)
      0.1 dB 平坦度:210 MHz( VOUT, dm = 2 V 峰峰值, RL, dm = 200 Ω)
      压摆率:2900 V/µs(25%至75%)
      0.1%快速建立时间:9 ns
    • 低功耗:每个放大器9.5 mA
    • 低谐波失真
      SFDR:108 dB (10 MHz)
      SFDR:98 dB (20 MHz)
    • 低输出电压噪声:9.2 nV/√Hz(G = 1,折合到输出端)
    • 输入失调电压:±0.2 mV(典型值)
    • 可选差分增益:1、2、3
    • 差分转差分或单端转差分工作
    • 可调输出共模电压
    • 输入共模范围下移一个 VBE
    • 宽电源电压范围:+3 V至±5 V
    • 提供16引脚和24引脚LFCSP封装

    ADA4950-2功能框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADA4950-1/ADA4950-2:低功耗、可选增益差分ADC驱动器,G = 1、2、3 数据手册 (Rev 0, 05/2009) (pdf, 812 kB) 产品数据手册 PDF
    ADA4950-1/ADA4950-2: Low Power, Selectable GainDifferential ADC Driver, G = 1, 2, 3 Data Sheet (Rev A, 03/2013) (pdf, 812 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-1026: 高速差分ADC驱动器设计考虑[中文版]  (pdf, 355 kB) 应用笔记 PDF
    AN-1026: High Speed Differential ADC Driver Design Considerations  (pdf, 355 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0992: 用于差分放大器的有源滤波器评估板  (pdf, 153 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0992: Active Filter Evaluation Board for Differential Amplifiers  (pdf, 85 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0990: 在单端输入应用中连接差分放大器  (pdf, 159 kB) 应用笔记 PDF
    AN-0990: Terminating a Differential Amplifier in Single-Ended Input Applications  (pdf, 181 kB) 应用笔记 PDF
    AN-589: 差动放大器性能优化方法  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
    AN-589: Ways to Optimize the Performance of a Difference Amplifier  (pdf, 115 kB)
    This Application Note presents several ways to build and optimize the performance of a discrete difference amplifier. It also recommends amplifiers that will make the overall solution cost/performance competitive with monolithic instrument amplifiers.
    应用笔记 PDF
    AN-584: AD813x的运用  (pdf, 0)
    AD813x与常规运算放大器的不同之处在于,它有一个附加的输入端和一个附加的输出端。附加输入端VOGM用于控制输出共模电压。附加输出端相当于常规运算放大器单端输 出的模拟互补输出。在工作时,AD813x采用两个反馈环路,常规运算放大器则采用单环路。这种配置为各种新型电路的设计提供了极大自由,而且仍然可以使用有关运算放大器的基本原理来分析其工作模式。
    应用笔记 PDF
    AN-584: Using the AD813X Differential Amplifier  (pdf, 174 kB)
    The AD813x differs from conventional op amps by the external presence of an additional input and output. The additional input, VOGM, controls the output common mode voltage.
    应用笔记 PDF
    AN-282: 采样数据系统基本原理[中文版]  (pdf, 1559 kB) 应用笔记 PDF
    AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) 应用笔记 PDF
    MT-218: 多反馈带通滤波器设计示例  (pdf, 0) 技术指南 PDF
    MT-076:差分驱动器分析  (pdf, 95 kB) 技术指南 PDF
    MT-075: 高速ADC用差分驱动器概述  (pdf, 183 kB) 技术指南 PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    在线研讨会 WEBCAST
    UG-107:评估板用户指南  (pdf, 326 kB)
    双通道、高速可选增益差分放大器评估板(24引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装)
    用户指导 PDF
    高速差分ADC驱动器使用规则 [中文版]
    (模拟对话,第43卷第5期,2009年)
    《模拟对话》杂志 HTML
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    ADI DiffAmpCalc™
    ADI's new ADI DiffAmpCalc™ is a free, downloadable calculator for designing differential amplifier circuits. The tool is easy to use and features an interactive user interface to quickly get you up and running.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    ADA4950 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    ADA4950-2 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4950-2YCPZ-R2 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 250 $ 5.71 $ 5.71 Y  材料信息 查看PCN 订购
    ADA4950-2YCPZ-R7 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 1500 - $ 5.29 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    ADA4950-2YCPZ-RL 产品状态: 量产 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.10mm EP) 24 工业 Reel, 5000 - $ 5.29 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    ADA4950-2评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    ADA4950-2YCP-EBZ 产品状态: 量产 24-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18.25 -
    ADA4950-2YCPZ-R7 产品状态: 量产 24-Lead LFCSP - -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭